MQW-3 Kulmatuki
Uusi tuoteArtikkeli #r11307232
Sinkitty 90 asteen kulma useampien MQ-kiskojen liittämiseen
- Hyväksynnät: VDE test potential equalisation MQ, Shock approved (LS-S-06-904)
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sopii työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Säädettävä – helppo asennus ja uudelleensijoitus kiskoihin
Sovellukset
- Rankojen tai liitäntöjen asennus 45/135 asteen kulmassa
- Sopii useisiin MQ-kiskoihin
- Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.