MQP-45-kiskojalusta
Uusi tuoteArtikkeli #r4353
Sinkitty kanta kiskojen kiinnittämiseksi betoniin kulmassa
- Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Joustavuus – sopii erityyppisiin sovelluksiin muutamaa osaa käyttäen
- Sopii MQN-C-työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Kulma säätöväli +/- 15 astetta
Sovellukset
- Tukikiskojen kiinnitys erilaisiin pohjamateriaaleihin kulmassa