MQK-41 D Kaksoiskiinnike
Uusi tuoteArtikkeli #r4325
Sinkitty kaksoiskonsoli keskiraskaisiin sovelluksiin
- Materiaalin paksuus: Kisko: 2 mm, Runkolevy: 10 mm
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuriin veto- ja leikkauskapasiteetteihin
- Suunniteltu suurempaa leikkauskuormitusta ja helpompaa asennusta varten
- Valmiiksi merkityt mitat – helpompi asennus, kokoonpano ja mitoitus
- Kaksoiskisko, rei'ittämätön
- Erittäin monikäyttöinen, helppo kohdistus
Sovellukset
- Asennuksiin itsenäisesti katto-, seinä- ja lattiatasoilla tai yhdessä kiskojärjestelmien kanssa
- Kaapelihyllyjen, ilmastointikanavien ja putkitukien asennus