MQW-H2
Uusi tuote
Ultimate
Artikkeli #r6114113
Kulmatuki suurella vaakasuuntaisella kuormituskapasiteetilla
- Materiaalikoostumus: S275JR - EN 10025
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suuri kuormituskapasiteetti kaikkiin kolmeen suuntaan
- Asennon helppo asennus ja säätö kiskossa
- Yksiosainen malli, ei vaadi hitsausta
- Sopii yleiskäyttöön kaikilla MQ-kiskoilla
Sovellukset
- Kehysten ja muiden tukirakenteiden kokoamiseen
- Kiskojen kiinnitys 90° kulmassa