MIA-EH Ruuvi
Uusi tuoteArtikkeli #r6199
Kuumasinkitty (HDG) ruuvi integroidulla hammastetulla levyllä MI- ja MIQ-liittimien helpompaan kiinnittämiseen ja yhdellä kädellä tapahtuvaan säätämiseen
- Materiaalikoostumus: Pultti: Teräslaatu 8.8; hammaslevy: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562; EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppoa asennusta varten suunnitellut osat (muotoiltu estämään pyörimistä)
- Integroitu hammaslevy helpompaan säätämiseen yhdellä kädellä
Sovellukset
- Modulaarisiin MI- ja MIQ-tukijärjestelmiin kuuluvien liittimien kiinnitys