Ohjausholkki MFT-GS 6,5x10 A2
Uusi tuoteArtikkeli #r6200
Kuumasinkitty (HDG) ruuvi MI- ja MIQ-liittimien helpompaan kiinnittämiseen ja yhdellä kädellä tapahtuvaan säätämiseen
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 8.8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppoa asennusta varten suunnitellut osat (muotoiltu estämään pyörimistä)
Sovellukset
- Modulaarisiin MI- ja MIQ-tukijärjestelmiin kuuluvien liittimien kiinnitys