Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Kannattimet ja konsolivarret modulaaristen tukijärjestelmien asennukseen

11 Tuotetta

Suodata

Uusi

MT-BR-40 -konsoli
Kuvaus
C-kanavakonsoli keskiraskaaseen käyttöön sisätiloissa
Materiaalikoostumus
S275JR - EN 10025
Pinnanlaatu
Sähkösinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Materiaalin paksuus
1.75 mm

Uusi

MT-BR-40 OC -konsoli
Kuvaus
C-kanavakonsoli keskiraskaaseen ulkokäyttöön
Materiaalikoostumus
S275JR - EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
1.75 mm

Uusi

MT-BR-40D-konsoli
Kuvaus
C-kanavainen kaksoiskonsoli keskiraskaisiin sovelluksiin sisätiloissa
Materiaalikoostumus
S275JR - EN 10025
Pinnanlaatu
Sähkösinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Materiaalin paksuus
1.75 mm

Uusi

MT-BR-40D OC -konsoli
Kuvaus
C-kanavainen kaksoiskonsoli keskiraskaisiin sovelluksiin sisätiloissa
Materiaalikoostumus
S275JR - EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
1.75 mm
MT-BR-30 -konsoli
Kuvaus
C-kanavakonsoli keskiraskaseen käyttöön sisätiloissa
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sähkösinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
MT-BR-40 O4 OC -konsoli
Kuvaus
C-kanavakonsoli 4-reikäisellä pohjalevyllä keskiraskaaseen ulkokäyttöön
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
MM-B-30 Konsoli
Kuvaus
Galvanoitu C-profiilikonsoli kevyisiin sovelluksiin
Materiaalin paksuus
Kisko: 1 mm, runkolevy: 4 mm
Materiaalikoostumus
Kiskon materiaali: S235 JR - DIN EN 10025-2, Laatan materiaali: S355 MC - DIN EN 10149-2
Pinnanlaatu
Sinkitty
MM-B-36-konsoli
Kuvaus
Galvanoitu C-profiilikonsoli kevyisiin/keskiraskaisiin sovelluksiin
Materiaalin paksuus
Kisko: 1.75 mm, Runkolevy: 6 mm
Materiaalikoostumus
Kiskon materiaali: S235 JR - DIN EN 10025-2, Laatan materiaali: S355 MC - DIN EN 10149-2
Pinnanlaatu
Sinkitty
MF-UK HDG -konsoli
Kuvaus
Kuumasinkitty (HDG) perusprofiilikonsoli keskiraskaisiin sovelluksiin
Materiaalin paksuus
Kisko: 3 mm, Runkolevy: 5 mm
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
MF-UKS-HDG
Kuvaus
Kuumasinkitty (HDG) konsoli
Materiaalin paksuus
Kisko: 3 mm, Runkolevy: 5 mm
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
MQK-41-R-konsoli
Kuvaus
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) C-kanavakonsoli keskiraskaisiin käyttökohteisiin
Materiaalin paksuus
Kisko: 2 mm, runkolevy: 8 mm
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs