Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Kannattimet ja konsolivarret modulaaristen tukijärjestelmien asennukseen

4 Tuotetta

Suodata
MT-BR-40D O4 OC -konsoli
Kuvaus
C-kanavainen kaksoiskonsoli 4-reikäisellä pohjalevyllä keskiraskaaseen ulkokäyttöön
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
MQK-21 D-F-konsoli
Kuvaus
Kuumasinkitty (HDG) C-kanavainen kaksoiskonsoli keskiraskaisiin käyttökohteisiin
Materiaalin paksuus
Kisko: 2 mm, runkolevy: 8 mm
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
MQK-21 D-R -konsoli
Kuvaus
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) C-kanavainen kaksoiskonsoli keskiraskaisiin käyttökohteisiin
Materiaalin paksuus
Kisko: 2 mm, runkolevy: 8 mm
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
MQK-41 D-R -konsoli
Kuvaus
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) C-kanavainen kaksoiskonsoli keskiraskaisiin käyttökohteisiin
Materiaalin paksuus
Kisko: 2 mm, Runkolevy: 10 mm
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs