Modulaaristen tukien lisävarusteet
Modulaaristen tukien lisävarusteet – kiinnitystarvikkeet ja muut lisävarusteet modulaarisen tukijärjestelmän asennukseen
5 Tuotetta
Suodata

- Kuvaus
- Kiskon kumikerrokset äänieristystä varten
- Hyväksynnät
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Käyttöyhteys
- MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
- Materiaalikoostumus
- EPDM

- Kuvaus
- Kiinnitettävä äänieristyskumi melun vaimentamiseksi LVI-tukirakenteissa
- Materiaalikoostumus
- EPDM
- Pinnanlaatu
- n/a

- Kuvaus
- EPDM-eristysnauha galvaanisen erotuksen ja lievän äänieristyksen lisäämiseksi MP-PS-putkenpitimiin
- Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
- Ei
- Lämpötilankesto
- -20 - 100 °C
- Materiaalikoostumus
- EPDM, Itsekiinnittyvä kerros, Irrotuslinja

- Kuvaus
- Silikoninen eristysnauha sinkityksen erotuksen ja lievän äänieristyksen lisäämiseksi MP-PS-putkenpitimiin
- Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
- Ei
- Lämpötilankesto
- -20 - 210 °C
- Materiaalikoostumus
- Silikoni, Itsekiinnittyvä kerros, Irrotuslinja

- Kuvaus
- Lasikuidusta valmistettu eristysnauha sinkityn erotuksen lisäämiseksi MP-PS-putkenpitimiin
- Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
- Ei
- Lämpötilankesto
- -20 - 500 °C
- Materiaalikoostumus
- Teksturoitu E-lasikuitu, Itsekiinnittyvä kerros