Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Putkenpitimet, putkenpidikkeet, U-pultit, silmuruuvit, putkihihnat ja muut putkituen elementit modulaaristen tukijärjestelmien putkirakenteille

5 Tuotetta

Suodata
MP-PS 1-1 putkenpidin
Kuvaus
Ulkokäyttöön pinnoitettu (OC) putkenpidin, jonka korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä raskaisiin teollisiin sovelluksiin, putken ulkohalkaisija 21-173 mm (1/2" - 6")
Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
Ei
Lämpötilankesto
-20 - 300 °C
Materiaalikoostumus
Tasolevy: S280GD / Modif POSMAC-C, Kaaret: S235JR - DIN EN 10025, Keskilevy: S235JR - DIN EN 10025, Liukulevy: PA66 + GF30, Pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8
MP-PS 2-2 -putkenpidin
Kuvaus
Ulkokäyttöön pinnoitettu (OC) putkenpidin, jonka korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä raskaisiin teollisiin sovelluksiin, putken ulkohalkaisija 21-328 mm (1/2" - 12")
Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
Ei
Lämpötilankesto
-20 - 300 °C
Materiaalikoostumus
Tasolevy: S280GD / Modif POSMAC-C, Kaaret: S235JR - DIN EN 10025, Keskilevy: S235JR - DIN EN 10025, Liukulevy: PA66 + GF30, Pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8
MP-PS 4-2 Putkenpidin
Kuvaus
Ulkokäyttöön pinnoitettu (OC) putkenpidin, jonka korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä raskaisiin teollisiin sovelluksiin, putken ulkohalkaisija 217-610 mm (8" - 24")
Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
Ei
Lämpötilankesto
-20 - 300 °C
Materiaalikoostumus
Tasolevy: S280GD / Modif POSMAC-C, Kaaret: S235JR - DIN EN 10025, Keskilevy: S235JR - DIN EN 10025, Liukulevy: PA66 + GF30, Pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8
MI-PS 1/1 putkenpitimet
Kuvaus
Kuumasinkityt (HDG) yksittäiset putkenpitimet DN 25-150 -putkien kiinnittämiseksi MI-palkkeihin raskaissa sovelluksissa
Materiaalikoostumus
Liitin: S235JRG-2 - DIN EN 10025; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty: Liitin 70 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
MI-PS 2/1 putkenpitimet
Kuvaus
Kuumasinkityt (HDG) kaksinkertaiset putkenpitimet DN 25-300 -putkien kiinnittämiseksi MI-palkkeihin raskaissa sovelluksissa
Materiaalikoostumus
Liitin: S235JRG-2 - DIN EN 10025; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty: Liitin 70 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)