Vakiokiinnittimet tukijärjestelmiin
Modulaaristen tukijärjestelmien vakiokiinnityselementit – pidikkeet, liittimet, kiinnikkeet, kierretangot, ilmakanavan kiinnikkeet, pultit, mutterit, ruuvit jne.
11 Tuotetta
Suodata

- Kuvaus
- Sinkitty tasainen aluslevy, täyttää ISO 7089 -vaatimukset
- Materiaalikoostumus
- Teräs - DIN EN ISO 7089
- Pinnanlaatu
- Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Kuormitusalue
- Kevyt käyttö

- Kuvaus
- Sinkitty tasainen aluslevy, täyttää ISO 7089 -vaatimukset
- Materiaalikoostumus
- Teräs
- Pinnanlaatu
- Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Kuormitusalue
- Kevyt käyttö

- Kuvaus
- Kuumasinkitty (HDG) tasainen aluslevy, täyttää ISO 7089 -vaatimukset
- Materiaalikoostumus
- Teräs - DIN EN ISO 7089
- Pinnanlaatu
- Ulkopinnoite - HDG
- Kuormitusalue
- Kevyt käyttö

- Kuvaus
- Tasainen aluslevy, ruostumaton teräs (A2), standardin ISO 7089 mukainen
- Vaadittu materiaalilaatu
- A2
- Materiaalikoostumus
- Ruostumaton teräs A2 – DIN EN ISO 7089
- Pinnanlaatu
- Outdoor Plus - Ruostumaton teräs

- Kuvaus
- Tasainen aluslevy, ruostumaton teräs (A4), standardin ISO 7089 mukainen
- Vaadittu materiaalilaatu
- A2, A4
- Materiaalikoostumus
- Ruostumaton teräs A4 – DIN EN ISO 7089
- Pinnanlaatu
- Outdoor Plus - Ruostumaton teräs

- Kuvaus
- Aluslevy ISO 7089 (A4 ruostumaton teräs)
- Vaadittu materiaalilaatu
- A2, A4
- Materiaalikoostumus
- Ruostumaton teräs A4
- Pinnanlaatu
- Outdoor Plus - Ruostumaton teräs

- Kuvaus
- Kuumasinkitty (HDG) tasainen aluslevy, täyttää ISO 7093 -vaatimukset, sopii käytettäväksi erilaisiin sovelluksiin
- Materiaalikoostumus
- Teräs - DIN EN ISO 7093-1
- Pinnanlaatu
- Ulkopinnoite - HDG
- Kuormitusalue
- Kevyt käyttö

- Kuvaus
- Tasainen aluslevy ruostumattomasta teräksestä (A4), täyttää ISO 7093 -vaatimukset, sopii käytettäväksi erilaisiin sovelluksiin
- Vaadittu materiaalilaatu
- A2, A4
- Materiaalikoostumus
- Ruostumaton teräs A4 - DIN EN ISO 7093-1
- Pinnanlaatu
- Outdoor Plus - Ruostumaton teräs

- Kuvaus
- Lukitusaluslevy sinkkipinnoitteella, kestää 480 h neutraalin suolaruiskutustestin standardin ISO 9227 mukaisesti (vastaa kuumasinkitystä)
- Materiaalikoostumus
- Teräs C 60 - DIN EN 10132-3
- Pinnanlaatu
- Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Sisähalkaisija - DI
- 16.4 mm

Uusi
- Kuvaus
- Hammastettu aluslevy, joka estää asteittaisen irtoamisen entistä paremmin
- Materiaalikoostumus
- Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu
- Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet
- Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

- Kuvaus
- Sinkitty asennuslevy metrikiinnityksiin pitkissä rei'issä
- Materiaalikoostumus
- S235JR - DIN EN 10025
- Ympäristön olosuhteet
- Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)