Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Järjestelmän liittimet ja liitännät

Profiililiittimet ja liitännät – tasolevyt, kulmatuet, palkkikiinnikkeet, satulat sekä järjestelmän mutterit ja pultit profiilien ja medioiden liittämiseen modulaarisiin tukiin

6 Tuotetta

Suodata
MT-TFB OC Itsekierteittävä pultti
Kuvaus
Ulkokäyttöön soveltuva itsekierteittävä pultti MT-palkkirakenteiden asennukseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Materiaalikoostumus
Erikoisluja teräs
Pinnanlaatu
Monikerroksinen pinnoite suunniteltu korrosoivan ympäristön ilmastorasitusluokkaan C3 EN ISO 9223 mukaisesti
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
MT-THB OC T-pääpultti
Kuvaus
T-pultti liittimien ja muiden rakenne-elementtien kiinnittämiseen MT Seamless Box -profiilien asennusaukkoon kohtalaisen korrosoivissa olosuhteissa
Materiaalikoostumus
Pultit: F luokka 8.8 standardin ISO 898-1 mukaisesti, Polyamidi PA 6, mutteri: ISO 898-2 10
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty, 55 µm - DIN EN ISO 1461, pultti, mutteri: HDG, min. 40 µm - DIN EN ISO 10684
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
MT-TLB Twist-Lock-pultti
Kuvaus
Kuusiopultti käytettäväksi Twist-Lock-lukitusten kanssa kiskorakenteita asennettaessa
Materiaalikoostumus
ISO 898-1 8.8
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
MT-TLB OC Twist-Lock -pultti
Kuvaus
Ulkokäyttöön soveltuva kuusiopultti käytettäväksi Twist-Lock-lukitusten kanssa kiskorakenteita asennettaessa lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Materiaalikoostumus
ISO 898-1 8.8
Pinnanlaatu
Monikerroksinen pinnoite suunniteltu korrosoivan ympäristön ilmastorasitusluokkaan C3 EN ISO 9223 mukaisesti
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Uusi

MT-CTAB Pultti


Kuvaus
Luokan 8.8 pultti neliömäisellä aluslevyllä, käytetään korotettujen lattiajärjestelmien asentamiseen kuivissa sisätiloissa
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

Uusi

MT-CTAB OC Pultti
Kuvaus
Ulkokäyttöön soveltuva luokan 8.8 pultti kuumasinkityllä neliömäisellä aluslevyllä, käytetään korotettujen lattiajärjestelmien asentamiseen kohtalaisesti korrosoiviin olosuhteisiin
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)