Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Järjestelmän liittimet ja liitännät

Profiililiittimet ja liitännät – tasolevyt, kulmatuet, palkkikiinnikkeet, satulat sekä järjestelmän mutterit ja pultit profiilien ja medioiden liittämiseen modulaarisiin tukiin

22 Tuotetta

Suodata
MT-AS Putkenpitimen satula
Kuvaus
Putkenpitimen satula kierreosien yhdistämiseksi MT-kiskoihin
Materiaalikoostumus
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Materiaali ja pinnoite
Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
Materiaalin paksuus
2.5 mm
MT-AS OC Putkenpitimen satula
Kuvaus
Kuumasinkitty putkenpitimen satula kierteisten osien kiinnittämiseksi MT-kiskoihin
Materiaalikoostumus
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Materiaali ja pinnoite
Hiiliteräs - ulkopinnoitettu
Materiaalin paksuus
2,5 mm
MT-AS B OC putkenpitimen kääntölevy
Kuvaus
Putkenpitimen kääntölevy kierteisten osien liittämiseksi MT C -kanaviin kohtalaista korroosionkestävyyttä edellyttävissä oloissa
Materiaalikoostumus
Mutteri: C4C - EN 10263-2, DD11 MOD - HN 547, Muovi: PBT
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
MT-HL OC Siipimutterit
Kuvaus
Siipimutteri kierre-elementtien suoraan liittämiseen MT-rasiaprofiileihin kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Materiaalikoostumus
Mutteri: C4C - EN 10263-2, PA66
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
MT-TL Twist-Lock-mutteri
Kuvaus
Mutteri materiaalien kiinnittämiseksi MT-kiskoihin
Materiaalikoostumus
Erikoisluja teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - esisinkitty
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
MT-TL OC Twist-Lock-mutteri
Kuvaus
Ulkokäyttöön soveltuva mutteri materiaalien kiinnittämiseksi MT-kiskoihin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Materiaalikoostumus
Erikoisluja teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
MQA-ST kääntölevy
Kuvaus
Sinkitty esiasennettu putkenpitimen kääntölevy MQ-kiskojen pikakiinnitykseen
Tuoteluokka
Ultimate
Materiaalikoostumus
Teräslaatu 4.8
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
MQA-H


Kuvaus
Kääntölevy
Tuoteluokka
Ultimate
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
MQM-siipimutteri
Kuvaus
Sinkitty siipimutteri modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien liittämiseen
Materiaalikoostumus
Siivet: muovi PA, Mutteri: S355MC - DIN EN 10149-2
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
HHK 41


Kuvaus
Vakiomallinen sinkitty lukituskiinnike putkenpitimien kiinnittämiseksi MQ-tukitankoihin
Tuoteluokka
Standard
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
MQA-B putkenpitimen kääntölevy
Kuvaus
Ensiluokkainen sinkitty putkenpitimen kääntölevy – palotestattu ETA-standardin mukaisesti
Hyväksynnät
ETA
Tuoteluokka
Premium
Materiaalikoostumus
Mutteri: C4C - DIN EN 10263, Laatta: S 235 JRG2 - DIN EN 10025, Muovi: PBT
MQZ-TW Trapetsipyörä
Kuvaus
Ensiluokkainen galvanoitu säädettävä kiskolevy trapetsiasennuksiin
Materiaalikoostumus
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, DC04 - DIN EN 10130
Materiaalin paksuus
3 mm
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
MM-WN-siipimutteri
Kuvaus
Galvanoitu siipimutteri modulaarisen tukijärjestelmän osien kiinnittämiseen MM-tukikiskoihin
Tuoteluokka
Premium
Materiaalikoostumus
Mutteri: DC04 - DIN EN 10130, Siipi: PA
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
MM-CW kiskon aluslevy
Kuvaus
Kiskon aluslevy useisiin sovelluksiin käytettäväksi yhdessä MM-järjestelmän kanssa
Käyttöyhteys
MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Tuoteluokka
Standard
MM-S kääntöpala
Kuvaus
Sinkitty putkenpitimen kääntöpala kierteisten osien kiinnittämiseksi MM-kiskoihin
Tuoteluokka
Premium
Materiaalikoostumus
S355 MC - DIN EN 10149-2
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
MM-ST


Kuvaus
Sinkitty esikoottu putkenpitimen kääntöpala pikaliitäntöihin MM-kiskoihin
Tuoteluokka
Ultimate
Materiaalikoostumus
Laatta: DD11 - DIN EN 10111, Mutteri: DC04 - DIN EN 10130
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
MQA-S-kääntöpala
Kuvaus
Sinkitty kääntöpala kierteisten osien kiinnittämiseksi MQ/HS-tukitankoihin
Tuoteluokka
Premium
Materiaalikoostumus
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
MQA-F Putkenpitimen satula
Kuvaus
Kuumasinkitty (HDG) putkenpitimen satula kierteisten osien kiinnittämiseksi MQ-kiskoihin
Materiaalikoostumus
Mutteri: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Laatta: S235JR - DIN EN 10025, Muovi: PB
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
MQM-HDG plus
Kuvaus
Kuumasinkitty (HDG plus) siipimutteri modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien liittämiseen
Materiaalikoostumus
Siivet: muovi PA, Mutteri: QStE 380 TM, SEW 92
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG Plus
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
MQN-R Työntöpainike
Kuvaus
Kiskoliitin ruostumattomasta teräksestä (A4) liitäntäaukolla varustettujen elementtien liittämiseksi
Hyväksynnät
VDE test potential equalisation MQ, Shock approved (LS-S-06-904)
Kiristysmomentti
40 Nm
Materiaalikoostumus
Ruuvi: A4-70 - DIN ISO 3506-1, Mutteri: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Laatta: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
MQM-R-siipimutteri
Kuvaus
Siipimutteri ruostumattomasta teräksestä modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien liittämiseen
Materiaalikoostumus
Mutteri: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Siivet: muovi PA
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
MQA-R Putkenpitimen satula
Kuvaus
Putkenpitimen satula ruostumattomasta teräksestä kierteisten osien kiinnittämiseksi MQ-tukitankoihin
Materiaalikoostumus
Mutteri: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Laatta: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Muovi: PB
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)