Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Pienikokoinen, kevyt ja tehokas akku, joka tarjoaa pitkän käyttöajan vaativiin tarpeisiin
  • CPC (Cordless Power Care) -tekniikka tarkkailee älykkäästi yksittäisiä akkukennoja tasaisen ja pitkään kestävän virransyötön sekä luotettavan lataustilan näytön varmistamiseksi
  • Elektroniikka on täysin suojattu pölyltä, kosteudelta ja vedeltä
  • Kumipäällysteinen ja lasikuituvahvisteinen kotelo – iskunkestävyys on jopa nelinkertainen ja se kestää äärilämpötilat kaksi kertaa paremmin tavalliseen ABS-muoviin verrattuna
  • Kotelo jäähdyttää akun ihanteelliseen lämpötilaan nopeampaa latausta varten
Sovellukset
  • Yhteensopiva useimpien Hilti 36V työkalujen kanssa
  • Yhteensopiva kaikkien Hiltin 22V ja 36V laturien kanssa
  • Käyttö äärilämpötiloissa – 60 °C (140 °F) - -17 °C (-1,4 °F)
  • Vaativat työt edellyttävät maksimaalista tehoa ja akun kapasiteettia pitemmän käyttöajan takaamiseksi

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

Lisätietoa Työkalupalvelusta