Siirry pääsisältöön
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Hiltin piikkausvasaroiden paras purkuteho – vastaa 30 kg/60 lb pudotusvasaroita – tuottavuuden maksimoimiseksi suurissa betonin purkutöissä
  • Käytännössä huoltovapaa hiiliharjaton SR-moottori ja kolmikammioinen voitelujärjestelmä takaavat pidemmät huoltovälit ja työkalun käytöiän
  • Parempi käyttömukavuus AVR:n (aktiivinen tärinänvaimennus) ansiosta kahdella erillisellä kahvalla
  • Irrotettava virtajohto mahdollistaa vaurioituneen/rikkoutuneen virtajohdon nopeamman ja helpomman vaihdon työmaalla
  • Valinnainen TE DRS-3000 -pölynpoistojärjestelmä kerää jopa 95 % pölystä
Sovellukset
  • Keskiraskaiden ja raskaiden betonipintojen ja -perustuksien purku
  • Asfaltin poistaminen tienrakennuksessa, putkien asennuksessa ja korjaustöissä
  • Betonin poisto raudoituksen liitäntöjä ja syöttöjärjestelmien liitäntöjä varten
  • Kaivuu ja maan tiivistys maanrakennustöissä

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

Lisätietoa Työkalupalvelusta
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
Mukautamme toimintaamme tilanteen mukaan Lue uusin koronavirustiedotteemme