Määrän päivitys
Huomaa, että tilausmäärää on päivitetty. Tämä johtuu pakkauksesta ja vähimmäistilausmääristä.
Huomaa, että tilausmäärää on päivitetty:een. Tämä johtuu pakkauksesta ja vähimmäistilausmääristä.
Artikkeli #r4853815
Hiltin uuteen DST 20-CA timanttiseinäsahaan ei enää tarvita erillistä muuntajaa!
Kun kyseessä on laajamittainen, vaativa betonin sahaus, kannattaa käyttää asiantuntijaa. Juuri tätä varten uusi DST 20-CA timanttiseinäsahamme on tarkoitettu. Se on teholuokkansa ensimmäinen sähkötoiminen seinäsaha, jossa on täysin integroitu säätöelektroniikka, jolloin erillistä muuntajaa ei tarvita.
Uusi DST 20-CA timanttiseinäsaha tarjoaa ennennäkemättömän tuottavuuden edeltäjäänsä verrattuna 30% paremman leikkaustehon ja innovatiivisen CUT Assist -teknologian ansiosta.
Kompaktista muotoilustaan huolimatta DST 20-CA timanttiseinäsahan sahaussyvyys on maksimissaan 73 cm. Näin se täyttää kaikki sahaustyön vaatimukset, olivatpa ne sitten pieniä tai suuria.
Suurempi teho
DST 20-CA tarjoaa 30% suuremman leikkausvoiman ja vaikuttavan 200% suuremman aloitusmomentin verrattuna edeltäjäänsä, DS TS20-E -seinäsahaan. Tämä merkitsee enemmän tehoa ja työ valmistuu joutuisasti.
Vähemmän johtoja
Johdot ovat yleisin syy työmailla tapahtuviin rikkoutumisiin. Koska DST 20-CA timanttiseinäsahassa on vähemmän johtoja, vältytään turhalta korjaukseen kuluvalta ajalta.
Kevyempi paino
Uuden DST 20-CA timanttiseinäsahan teho-painosuhde on luokkansa paras. Aikaisemmin käytettyjä raskaita osia, kuten sähkörasiaa tai kaapelia, ei enää tarvita.
Elektroninen leikkausavustaja
Uusimmalla Cut Assist -avustajalla on 15% suurempi leikkausnopeus optimoidun leikkausprosessin ansiosta, ja siinä on uusi lokitoiminto, joka pitää kirjaa kaikista leikkauksista. Asennuksen jälkeen voit antaa sahan aloittaa toimintansa sillä aikaa kun sinä ja tiimisi voitte jatkaa muita töitä.
Timanttisahanterä