GDG 6-A22 Akkukäyttöinen suorahiomakone
Uusi tuoteArtikkeli #r11229136
Akkukäyttöinen suorahiomakone suuritehoisella hiiliharjattomalla moottorilla ja nopeuden säädöllä metallin hiontaan
- Nimellisjännite: 21,6 V
- Mitat (PxLxK): 393 x 85 x 125 mm
- A-painotettu äänenpainetaso: 76 dB (A)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suurempi suorituskyky – tämä akkutoiminen suorahiomakone tarjoaa suuren momentin ja hiiliharjattoman moottorin suorituskyvyn optimoimiseen
- Suorahiomakone nopeuden säädöllä – nopeuden säätöväli 10 000-25 000 kierr./min varmistaa optimaalisen materiaalin poistonopeuden ja pinnan viimeistelyn
- Hiiliharjaton moottori – takaa maksimaalisen tehon ja pidemmän eliniän akkutoimisille suorahiomakoneille johdollisiin tai paineilmakäyttöisiin suorahiomakoneisiin verrattuna
- Maksimaalinen tehokkuus – poistaa enemmän metallia minuuttia ja latauskertaa kohti parhaan tuottavuuden varmistamiseksi
- Edistynyt ergonomia – lukituskytkin ja tasapainotettu työkalurunko tarjoavat mukavuutta ja hyvän hallinnan tarkkaan työskentelyyn
Sovellukset
- Metallityöt paikan päällä – pintojen, hitsaussaumojen ja putkien puhdistus, ruosteenpoisto, purseenpoisto, kiillotus ja muut pintakäsittelyt
- Teollisen metallin valmistelu – karkea materiaalin poisto, hitsaussaumojen poisto, reikien suurennus ja toteutus, putkien ja muiden kappaleiden valmistelu hitsaamista varten
Palvelut
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.