NUN 54-A yleiskäyttöinen 6-tonnin puristuskone ja leikkuri
Uusi tuoteArtikkeli #r7775499
Avoin yleiskäyttöinen akkutoiminen 6T puristin vaihdettavilla puristus- ja leikkausleuoilla
- Puristuskapasiteetti: 10–185 mm² Al (hienosäikeinen), 10–185 mm² Cu (hienosäikeinen), 10–240 mm² Al (säikeinen), 10–240 mm² Cu (säikeinen)
- Leikkauskapasiteetti: AI-luokka 1: Suurin ulkohalkaisija 33 mm, AI-luokka 2: Suurin ulkohalkaisija 33 mm, Cu-luokka 1: Suurin ulkohalkaisija 33 mm, Cu-luokka 2: Suurin ulkohalkaisija 33 mm, Harusköysi (EHS): Suurin ulkohalkaisija 7 mm, Harusköysi (HS): Suurin ulkohalkaisija 9,5 mm
- Käyttöyhteys: NCR J D3 -puristusleuat, NCT J ACSR -leikkausleuka, NCT J CUAL -leikkausleuka
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yksi työkalu kaikille vaihdettaville leuoille
- Kestävät, vaihdettavat ACSR-leikkuuterät
- D3O-, D3BG- ja D3-leuat kumisuojuksilla
- Nopeasti reagoivat leuat parantavat tuottavuutta
- Leuat palautuvat automaattisesti puristus- ja katkaisutoimenpiteen jälkeen
Sovellukset
- Yläpuolisten johtimien puristaminen
- Maks. 750 MCM:n alumiinijohtimien katkaisu
Palvelut
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.