NCT 25 S-22 ACSR:n ja harusköiden akkutoiminen kaapelileikkuri
Uusi tuoteArtikkeli #r13250423
Saksityylinen akkutoiminen hydraulinen kaapelileikkuri ACSR-kaapelille ja harusköydelle (Nuron-akkualusta)
- Pään kierto: 350 °
- Mitat (PxLxK): 125 x 75 x 418 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Minimaaliset seisokit – ensiluokkaista rakennuslaatua ainutlaatuisilla työkalujen tarkastus-, sertifiointi- ja korjauspalveluilla, jotta akkutoimiset Hiltiin kaapelileikkurit kestävät paremmin vaativammatkin työmaaolosuhteet
- Suurin tuottavuus – saksityyliset terät yksinkertaistavat yhdellä kädellä käyttöä, kun taas helppo terän vaihto, automaattinen sisäänvetotoiminto ja manuaalinen sisäänvedon pysäytys auttavat suoriutumaan työstä nopeammin
- Kattavat turvaominaisuudet – elektroninen liipaisimen lukitus ja audiovisuaaliset signaalit suojaavat käyttäjää paremmin leikkauksen aikana
- Mukavampi käsittely – ohut kahva, 350°:n pään kierto ja LED-valo helpottavat leikkurin hallintaa ahtaissa paikoissa tai käytettäessä käsineitä (luokka 2 tai luokka 4)
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutoimiset kaapelileikkurit pidempään kestävillä akuilla, kestävällä rakenteella ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- ACSR-kaapelien leikkaus jopa 25 mm:n ulkohalkaisijaan saakka
- EHS-harusköyden leikkaus 9.5 mm:iin ja HS-harusköyden leikkaus 11 mm:iin saakka
- ACSR-kaapelin leikkaus 557 kcmil (Eagle) saakka
- EHS-harusköyden leikkaus 3/8” saakka ja HS-harusköyden leikkaus 7/16” saakka