OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Pitkään kestävät ja vaihdettavat teräsvahvistettujen alumiinijohtimen (ACSR) leikkuuterät
  • Kompakti ja linjaan asetettava työkalu helpompaa käyttöä ja ohjattavuutta varten
  • terän avoin muoto helpottaa yhden käden käyttöä
  • Leikkuupää kääntyy 350°
  • C/US UL -listattu
Sovellukset
  • Maks. 1":n (25 mm) alumiini- ja kuparijohtimien katkaisu
  • Enintään 25 mm:n alumiini-teräsvaijerien katkaisu

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?