SID 4-A22 iskevä akkuruuvinväännin
Uusi tuoteArtikkeli #r3357052
Kompakti akkutoiminen 22 V iskuväännin 1/4" kuusioistukalla keskiraskaaseen käyttöön
- Työkaluistukan tyyppi: 1/4” kuusikulmainen paikoilleen napsautettava
- Ominaisuus: LED-valo istukan ympärillä
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 1000 r/min; vaihde 2: 1500 r/min; vaihde 3: 2700 r/min
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Työkalun pitempi käyttöaika ja suurempi suorituskyky erittäin tehokkaan harjattoman moottorin ansiosta
- Kolme vaihdetta ja sähköinen nopeudensäätö helppoon vaihtoon nopeuksien välillä
- Ergonominen kahva ja liipaisin takaavat äärimmäisen hyvän käyttömukavuuden pitkässäkin käytössä
- Kestävä napsautettava 1/4" kuusioistukka
- Neljä kirkasta LED-valoa istukan ympärillä valaisevat työtason tehokkaasti
Sovellukset
- Itseporautuvien ruuvien kiertäminen jopa 4,8 mm:n halkaisijaan asti teräksessä
- Halkaisijaltaan 6 mm:n HUS-ruuviankkureiden asennus muurattuun rakenteeseen ja betoniin
- Ruuvien ruuvaus puuhun 8 mm halkaisijaan asti
- 8 mm - 10 mm HRD-ankkureiden asennus muurattuun rakenteeseen ja betoniin
- Puun poraus WDB-S lattaporalla
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.