SIW 6AT-A22 iskevä akkumutterinväännin
Uusi tuoteArtikkeli #r4838536
Teholuokan 22V pienimomenttinen iskevä mutteriväännin 1/2" istukalla ankkurien ja pulttien kiinnittämiseen
- Alasintyyppi: 1/2” kiinnitysnasta
- Maksimimomentti: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Mutterin momentti: 338 Nm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Työkalun pitempi käyttöaika ja suurempi suorituskyky erittäin tehokkaan harjattoman moottorin ansiosta
- Kompakti muotoilu helppoa käyttöä varten, kun tila on rajallinen
- Kolme vaihdetta ja sähköinen nopeudensäätö mahdollistavat helpon vaihdon eri nopeuksien ja momenttien välillä
- Neljä kirkasta LED-valoa istukan ympärillä valaisevat työtason tehokkaasti
- Sopii Hilti SI-AT-A22 Adaptive Torque -moduuliin kontrolloituja kiinnityksiä varten
Sovellukset
- Halkaisijaltaan 6 mm ja 8 mm HUS3-ruuviankkureiden asennus betoniin
- Halkaisijaltaan jopa 8 ja 10 mm:n HRD-karmitulppien asennus muurattuun rakenteeseen ja betoniin
- Halkaisijaltaan enintään 8 mm kansiruuvien asentaminen puuhun
- Kansiruuvien asentaminen 1/2"
- M8 - M16 mutterien ja pulttien kiinnitys ja irrotus
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.