SL 2-A22 LED-työvalo
Uusi tuoteArtikkeli #r7107460
Langaton 22 V LED-työvalo joustavalla päällä rajoitettujen ja keskisuurten työalueiden valaisemiseen
- Kirkkaus: 500 lm
- Luksia: 350 lx @ 1 m
- Käyttöaika: B 22/2.6: 12 h (50 %), 6,5 h (100 %), B 22/5.2: 22,3 h (50 %), 13,6 h (100 %)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- LED-paneelin valaisuteho on 500 lumenia ja se säilyy aina viileänä
- Luonnollinen valkoinen valo valaisee hämärät työalueet tehokkaasti suurella väritarkkuudella
- Valaisee jopa kolme työpäivää yhdellä akkulatauksella
- Kolmiasentoinen kytkin kirkkauden säätämiseksi rajoitetuissa tiloissa
- Sisäänvedettävä koukku helppoa kiinnitystä varten, voidaan tarvittaessa asettaa säilöön lampun runkoon
Sovellukset
- Valaisee pimeät ja hämärät työalueet
- Maali- ja muiden käsiteltyjen pintojen tarkastus
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.