Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Suurin tuottavuus erilaisissa poraus- ja piikkaussovelluksissa
  • Alhainen kontaktivoima mahdollistaa erinomaisen käyttömukavuuden
  • Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – auttaa lisäämään päivittäistä tuottavuutta
  • Valinnainen DRS-Y -pölynpoistojärjetelmä kerää jopa 95 % pölystä
  • Vankkarakenteinen ja pitkäikäinen
Sovellukset
  • Betonin, muuratun rakenteen ja luonnonkiven iskuporaus halk. 12–150 mm poranterillä
  • Halkaisijaltaan 20–40 mm reikien poraus vahvoille ankkureille
  • Tehokas piikkaus ja purku piikki- ja tasataltoilla
  • Puun ja teräksen poraus suurella vääntömomentilla
  • Betonin, muuratun rakenteen ja luonnonkiven iskuporaus halk. 1/2" - 6" poranterillä

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

  • 3 tai ilmaiseksi, työkalun huolto ja puhdistus 3 päivässä tai korjaus on ilmainen
  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - täydellinen kulujen hallinta ja toiminnan tehokkuus.
  • Kaikkien mittalaitteiden ilmainen kalibrointi erinomaista tarkkuutta varten.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja vähentää taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta