OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Harjaton moottori mahdollistaa pitkän käyttöiän ja ensiluokkaisen leikkaustehon johdollisen työkalun tapaan
  • Optimaalinen ilmavirtauksen hallintajärjestelmä ohjaa pölyn pois käyttäjän kasvoista ja moottorista
  • Yhteensopiva kaikkien Hilti 22 V -akkujen kanssa (adapteri tarvitaan käytettäessä Nuron-akkuja, myynnissä erikseen)
  • Pysyvä kierrosluku (kierrosta minuutissa) tasaiseen leikkaukseen
  • Yhdellä kädellä käytettävä säätökytkin ja nopeasti reagoiva jarru parantavat turvallisuutta ja nopeuttavat käyttöä
Sovellukset
  • Kaikki perustason väliseinäleikkaukset
  • Helpot ja kontrolloidut leikkaukset pistorasioiden, valojen jne. ympärillä
  • Pitkien aukkojen nopea leikkaus väliseinään ovia ja ikkunoita varten
  • Leikkaa paksuja materiaaleja, kuten lujalevyä, sementtilevyä
  • Leikkaa kaksikerroksiset 5/8" -kipsilevyt

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • 20 vuoden takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat
  • Nouto ja toimitus paikan päällä, sillä meillä on vahva yhteistyö luotettavien kuljetusyhtiöiden kanssa
  • Ei vaadi rekisteröintiä tai ostotositetta
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?