Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Suunniteltu kestämään pitempään ja toimimaan luotettavasti raskaassa ja päivittäisessä työmaakäytössä
  • 750 W antaa hyvän sahaustehon vaativissakin olosuhteissa
  • Yleiskäyttöinen kuviosaha kaikkiin sovelluksiin, räätälöity terävalikoima
  • Terän kiinnitys ja -ohjausjärjestelmä mahdollistaa hyvin hiljaisen toiminnan ja sahanterän tarkan hallinnan
  • Pitempi terän isku (28 mm) – leikkaa huomattavasti nopeammin sekä paksumpia tai tiheämpiä materiaaleja
Sovellukset
  • Puu ja puukomposiitit 120 mm asti
  • Puutavara, naulainen puu
  • Metallit ja metalliseokset
  • Muovi
  • Sandwich-materiaalit

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

  • 3 tai ilmaiseksi, työkalun huolto ja puhdistus 3 päivässä tai korjaus on ilmainen
  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - täydellinen kulujen hallinta ja toiminnan tehokkuus.
  • Kaikkien mittalaitteiden ilmainen kalibrointi erinomaista tarkkuutta varten.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja vähentää taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta