OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Yhdistää viisi erilaista räikkätyyppiä yhteen – kulmaräikkä, tehoräikkä, hienohampainen räikkä, mutterien kiinnitysräikkä sekä räikkä flex-päällä
  • Säätöpyörä mahdollistaa nopean vaihtamisen myötäpäiväisestä kierrosta ja vastapäiväiseen ja päinvastoin
  • Vapaasti pyörivät laipat räikässä ja hylsypidennykset edesauttavat nopeaa kiertoa
  • 18 hylsyä, 18 terää, 3 hylsypidennystä ja 5-in-1-räikkä – sopivat lähes kaikkien ruuvien, pulttien, mutterien ja ankkurien kiristämiseen
Sovellukset
  • 180 astetta kiertävä räikkäpää mahdollistaa nopean käytön ruuvaimen tapaan
  • 200 mm ja 125 mm pidennykset sekä liikkuva pidennyshylsy entistä helpompaa käyttöä ja käsittelyä varten
  • Räikkäpäässä on varmat lukituspisteet 0, 15 ja 90 asteessa vasemmalla ja oikealla pään liukumisen estämiseksi luotettavaa ja turvallista käyttöä varten
  • Tarkoitettu yleiskäyttöön ruuvien, pulttien, mutterien ja ankkurien kiinnitykseen

Tekniset tiedot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?