Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Löydä työkalulaukut kaikkien Hilti-työkalujesi kuljettamiseen, mukaan lukien ProKit-yhteensopivat laukut ja kannettavat laukut yksittäisille tai useille työkaluille, kuten laatikot, arkut ja vetolaatikot

3 Tuotetta

Suodata

ProKit

Laukku PKC 61


Kuvaus
Erikoissuuri työkalulaatikko 16 gal – 61 l kapasiteetilla, iskunkestävä, IP65-luokiteltu ja yhdellä kädellä käytettävä lukitusjärjestelmä (ProKit Modular Storage System)
Koko
XL
Mitat (PxLxK)
387 x 561 x 422 mm
Sisämitat
351 x 506 x 348 mm

ProKit

Laukku PKC 35


Kuvaus
Suuri työkalulaatikko 9 gal – 35 l kapasiteetilla, iskunkestävä, IP65-luokiteltu ja yhdellä kädellä käytettävä lukitusjärjestelmä (ProKit Modular Storage System)
Koko
L
Mitat (PxLxK)
387 x 554 x 267 mm
Sisämitat
356 x 515 x 195 mm

ProKit

Laukku PKC 19


Kuvaus
Suuri työkalulaatikko 5 gal – 19 l kapasiteetilla, iskunkestävä, IP65-luokiteltu ja yhdellä kädellä käytettävä lukitusjärjestelmä (ProKit Modular Storage System)
Koko
M
Mitat (PxLxK)
387 x 554 x 168 mm
Sisämitat
365 x 516 x 102 mm