PALOKATKOT URAKOITSIJOILLE JA PROJEKTIPÄÄLLIKÖILLE

SUURI VALIKOIMA HELPPOASENTEISIA PALOKATKORATKAISUJA

Tarjoamme suuren valikoiman palokatkotuotteita moniin erilaisiin sovelluksiin ja ratkaisuihin, ne ovat tiukimpien kansainvälisten standardien (esim. ASTM ja EN) mukaisia.
Esimuotoillut palokatkotuotteemme voivat parantaa tuottavuuttanne. Tuotteet toimitetaan palokatkomateriaali valmiiksi sisään asennettuna, joten asentaminen, jälkiasennus ja tarkastus ovat helppoa ja nopeaa.
Pehmeät palokatkotiilet voi esimerkiksi asentaa ilman laastia, ne on helppo irrottaa ja käyttää uudelleen. Palokatkokaapelilevyt kääritään kaapeleiden ympärille ja palokatkomansetit voidaan leikata tarvittavaan pituuteen ja asentaa monimutkaisiin putkikokoonpanoihin, kuten kalteviin putkiin.
SELKEÄÄ TIETOA HELPPOA PALOKATKOERITTELYÄ VARTEN

Tutustu verkkosivuillamme olevaan tekniseen kirjastoon, joka sisältää kattavia kuvauksia Hiltin palokatkotuotteista, teknisistä oppaista ja hyväksyntäasiakirjoista.
Se on nopea ja helppo tapa löytää suunnittelutietoa ja erittelyitä yhdestä ja samasta paikasta. Voit myös leikata ja liittää kaaviot ja tekstin suoraan suunnitelmaasi.
Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä Hilti Suomen insinööritiimiin. Autamme mielellämme työmaalla, puhelimitse ja verkon kautta.
Mitä tulee ottaa huomioon palokatkosuunnitelmaa laadittaessa?
Etenkin saneerauskohteissa urakoinnin ja suunnittelun nivominen toisiinsa nopeuttaa prosessia. Urakoitsija tietää, millaisia tuotteita tukalissa paikoissa oleviin läpivienteihin voidaan käyttää.
Miten palokatkosuunnitelma auttaa palokatkojen asentamista?
Palokatkosuunnitelma helpottaa asentajan työtä. Työmaalle lähtiessään hän tietää mitä autoon pakataan ja onko vastassa erikoisratkaisuja vaativia pahoja paikkoja
Voiko palokatkosuunnitelmassa olevan tuotteen vaihtaa?
Mikäli tuote halutaan vaihtaa toiseen tuotteeseen, niin tilaajalle ja rakennusvalvonnalle tulee esittää muutossuunnitelma tarvittavine dokumentteineen ja liitteineen.
Jaa