- Etusivu
- Palvelut
- Hiltin palvelut
- Rakennusalan turvallisuus

Turvallisuuden parantaminen rakennusalalla
Suojaa työntekijöitäsi ja suunnittele turvallisempia rakennuksia
Rakennusalan tapaturmat, loukkaantumiset ja pitkäaikaissairaudet voivat vaikuttaa vakavasti yksilöihin ja yrityksiin. Siksi asetamme aina turvallisuuden etusijalle kehittäessämme työkaluja, ohjelmistoja ja palveluja, emmekä tyydy pelkästään pakollisten sääntöjen ja määräysten noudattamiseen. Kaikki ratkaisumme on suunniteltu auttamaan tiimiäsi työskentelemään turvallisemmin ja mukavammin ja tukemaan yritystäsi turvallisempien ja kestävämpien rakennusten suunnittelussa.
Työskentele turvallisesti
Oikein suojattuna voit työskennellä turvallisin mielin. Turvallisuusinnovaatioihimme kuuluvat esim. työkalut, joissa aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) vähentää käsiin kohdistuvaa tärinää ja joissa aktiivinen väännönrajoitin (ATC) -tekniikka auttaa estämään sähkötyökalun takapotkun. Työmaita varten tarjoamme kaikkea työkalut ja pölynimurit yhdistävistä pölynpoistojärjestelmistä aina BX 3 -akkunaulaimiin, jotka ovat siistimpi, äänettömämpi ja käytännössä pölytön vaihtoehto poraukselle.
DRS-pölynpoistojärjestelmät BX 3 -akkunaulain EksoskeletonTurvalliset suunnitelmat
Oletko suunnittelemassa ankkurijärjestelmiä seismisiin olosuhteisiin? Onko sinun dokumentoitava tehokkaasti palokatko- tai kiinnikeasennukset? Tai ehkä haluat hyödyntää tietomallinnusta, jolloin voit käyttää valuun jätettäviä ratkaisuja tai esivalmistuspalvelua, jolloin voit välttää projektisi rakennusvaiheen aikaisen poraamisen ja hitsaamisen. Ohjelmistoratkaisujemme avulla voit tehdä rakennusprojekteistasi turvallisempia, vaatimustenmukaisia ja tuottavampia.
Suunnitteluohjelmisto Tracefast-dokumentointiohjelmisto kiinnikkeille Palokatkojen dokumentointiohjelmisto Tietomallinnus- ja suunnittelupalvelut Ankkurien testauspalvelut työmaallaSäännöstöjen noudattaminen
Monimutkaisten työturvallisuussäännösten noudattaminen ei ole aina helppoa. Asiat muuttuvat nopeasti, ja työturvallisuuden laiminlyönti voi aiheutaa kalliita projektien viivästyksiä. Hiltin verkkosivuilla on kattavaa tietoa tuotteiden hyväksynnöistä sekä pöly-, melu- ja tärinäluokituksista, joiden avulla voit noudattaa säädöksiä ja löydät oikean ratkaisun rakennushankkeisiisi. Voit myös ottaa meihin yhteyttä saadaksesi tukea asiantuntijoiltamme.
Suunnittelu- ja menetelmäoppaat Tekniset tuotetiedot Hyväksynnät, yleiset huomautukset, määritykset ja CAD-tiedotAutomaattista ja helppoa
Auta pitämään rakennushankkeittesi turvallisuus vaatimustenmukaisena ON!Track -kalustonhallintajärjestelmän avulla. ON!Track automatisoi ja yksinkertaistaa vaatimustenmukaisuustehtäviä ja saat ilmoituksia aina, kun työkalu tai laite tarvitsee huoltoa, kalibrointia tai testausta tai kun henkilökunta tarvitsee koulutusta. Vain skannaamalla työkalun tiimisi voi helposti tarkistaa, kauanko sitä voi käyttää turvallisesti.
Aloita ON!Trackin käyttö