1. Uudisprojektit: Omistamisesta aiheutuvien kustannusten (TCO) optimointi eräiden kriittisten sovellusten osalta, kuten paloturvallisuusratkaisut, tekniikkakannakoinnit, teräkseen kiinnittäminen, integroidut lattiajärjestelmät, korkeajännitekaapeleiden tukirakenteet. Hilti tuoteosaratkaisut niin modulaarisista teräsrakenteista kuin ankkuroinneista voidaan mallintaa ja yhdistää asiakkaan projektin tietomalliin. Tämä tuo läpinäkyvyyttä projektinhallintaan, mikä erityisesti tukee asennusaikojen ja materiaalivirtojen hallittavuutta.
2. Kunnossapito: Käyttöomaisuuden hallinnan palvelut, työturvallisuus & tehokkuus valittujen työkalujen ja työmenetelmien osalta.
3. Tuotantolinjat / kokoonpano: Huippulaatuiset työkalut ja markkinoiden ylivoimaiset palvelut tuotannon tehokkuuden ylläpitämiseksi.
4. Hilti tuote osana asiakkaan lopputuotetta: Tarkoittaen esimerkiksi ankkuroinnit betoniin, modulaariset kannakointiratkaisut laitoksiin, kontteihin jne. Olkoon asiakkaamme markkina-alue missä päin maailmaa tahansa, se voi luottaa, että tuotteidemme dokumentaatio hyväksyntien tai vaatimuksenmukaisuuksien osalta täyttää paikalliset vaatimukset, olipa kysessä sitten maanjäristysherkkä seisminenalue tai ydinvoimalaitoksen kaltainen erittäin säännelty markkinasegmentti. Yhdessä insinööriemme kanssa optimoimme ratkaisun siten, että myös asennusvaihe sujuu mahdollisimman tehokkaasti.