Nuron TE4-22 Akkuwechsel

Hiltin Nuron-akkukoneet ilman kompromisseja

TEHOKKAAMMAT JA JOUSTAVAMMAT AKKUTYÖKALUT KUIN KOSKAAN AIEMMIN

HILTI NURON

Toivota tervetulleeksi uusi 22V:n Nuron-akkujärjestelmä!

Uusi tulokas 12V-, 22V- ja 36V -akkukonevalikoimaamme: Oletko valmis akkukonejärjestelmien tulevaisuuteen?

Nuronin avulla voit suorittaa yhdellä akkujärjestelmällä kaikki työt, jotka aiemmin teit johdollisilla tai polttomoottorikäyttöisillä työkaluilla. 

Olipa sitten kyse purku-, leikkaus-, poraus- tai kiinnitystöistä, Hiltin akkutyökalut tarjoavat maksimaalisen suorituskyvyn, paremman turvallisuuden ja käyttömukavuuden.

Jätä yhteydenottopyyntö alla ja Hiltin edustaja on sinuun yhteydessä Nuroniin liittyen.

MITEN NURON VOI AUTTAA YRITYSTÄSI?

Yhden järjestelmän kätevyys

Käytä noin 70 työkalua yhdellä 22 V:n Nuron-akulla – yhteensopiva porista piikkareihin.

Pidempi käyttöaika yhdellä latauksella

Saat työkaluillesi lisää käyttöaikaa 22 V:n alustalla, joka tarjoaa enemmän tehoa kuin 36 V:n, johdolliset tai polttomoottorikäyttöiset työkalut.

Vähemmän työnseisauksia

Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka ilmoittaa akun tilasta ja käyttödatapalvelut auttavat yksinkertaistamaan kalustonhallinnan.

Suojaa työntekijöitäsi

Laajat turvallisuusratkaisut pölynhallintajärjestelmistä sisäänrakennettuihin teknologioihin, jotka auttavat vähentämään työkalujen takapotkun riskiä.

Nuron Akku laden

Yksi akkukonejärjestelmä kaikkiin töihin

Yhdenmukaista kalustosi ja lisää työmaan joustavuutta

Erilaisten virtalähteiden ja akkujärjestelmien hallinnointi useilla työmailla voi olla haastavaa – puhumattakaan sen viemästä rahasta ja ajasta.

Nuronin ansiosta voit käyttää kaikkia työkalujasi yhdellä akkujärjestelmällä – iskevistä vääntimistä piikkareihin. Työmaalla tarvitaan vähemmän akkuja ja latureita etkä enää tarvitse työkaluja, jotka käyttävät muita virtalähteitä.

 

Tutustu Nuron-akkujärjestelmään

Kysy meiltä Nuronista

Nuron DSH 600-22 Betonschnitt

Lisää suorituskykyä ja käyttöaikaaTyöskentele akulla, joka kestää koko päivän ja tarjoaa saman tehon kuin johdollinen tai polttomoottorikäyttöinen työkalu.

Nuron tarjoaa kaksinkertaisen tehon vastaaviin 18 V:n ja 20 V:n akkujärjestelmiin verrattuna uudistetun akun ja työkalun välisen rajapinnan ansiosta.

Haastavimpiin sovelluksiin, kuten teräsputkien leikkaamiseen tai betonin murskaamiseen, voidaan työkaluun yhdistää kaksi 22 V:n akkua.Kevyemmissä sovelluksissa, kuten väliseinien ruuvaamisessa tai sarjakiinnityksissä metalliin, työskentelet nopeammin ja mukavammin työkalun parannetun ergonomian ansiosta.

 

Tutustu Nuron-akkujärjestelmään

Kysy meiltä Nuronista

Nuron BX 3-22 Connect App

Tuottavuutta datan avulla Yksinkertaista kalustonhallintaa datapalveluilla 

Minimoi käyttökatkokset hyödyntämällä työkaluista ja akuista saadulla datalla.

Tarkista akun tila nopeasti ja tilaa tarvittaessa korvaavat akut. Käytä palveluita, joiden avulla löydät kateissa olevat laitteet tai tunnistat alikäytetyt tai liiaksi kuormitetut työkalut. Käytä Nuronin keräämää dataa tehdäksesi tietoon perustuvia päätöksiä kalustostasi.

Haluatko vielä lisää? Hilti Työkalupalvelu- ja ON!Track-asiakkaat saavat käyttöönsä suuremman valikoiman Premium-palveluita Nuronin avulla.

 

Tutustu Hilti Työkalupalvelun ja ON!Track -palvelun etuihin

Kysy meiltä Nuronista

Nuron AG 6D-22 beim Metall trennen

Turvallisuus etusijallaHuipputason ratkaisut, jotka on suunniteltu suojaamaan työntekijöitäsi

Nuronin myötä yhä useammassa työkalussa on seuraavia ominaisuuksia:

  • ATC (aktiivinen väännönrajoitin), joka auttaa vähentämään työkalun takapotkun riskiä 
  • AVR (aktiivinen tärinänvaimennus), joka auttaa vähentämään pitkäaikaisen tärinälle altistumisen aiheuttamaa väsymystä 
  • DRS (pölynpoistojärjestelmät), jotka auttavat vähentämään altistumista rakennuspölylle – mukaan lukien lähes pölytön betonin leikkaaminen, poraaminen ja piikkaaminen
  • Kiinnitysvaihtoehdot, jotka vähentävät esineiden putoamisriskiä korkealla työskenneltäessä
 
 

Yhdellä 8,0 Ah Nuron-akulla leikkaat yhtä paljon betonia kuin yhdellä täydellä tankillisella polttoainetta.

Lue lisää DSH 600-22 timanttisahasta

Nuron-akut yhdessä hiiliharjattoman moottorin kanssa toimivat jopa 3 kertaa pidempään yhdellä latauksella 

Lue lisää TE 60-22 SDS-Plus -poravasarasta

Yhdistämällä kaksi 12 Ah Nuron-akkua saat jopa 2,5 kertaa enemmän tehoa kuin 36V-akulla

Lue lisää akkutoimisesta TE 2000-22 piikkausvasarasta

Jopa kolme kertaa suurempi leikkausnopeus ja tuplasti pidempi käyttöaika edellisiin akkupyörösahoihin verrattuna. 

Lue lisää SC 30WR-22 pyörösahasta

Päivitä Nuroniin nyt

Oletko valmis vaihtamaan Nuroniin? Käytät sitten parhaillaan muita Hiltin työkaluja tai haluat vasta aloittaa Hiltin työkalujen käytön, pidämme huolen, että siirtyminen Nuronin käyttöön sujuu saumattomasti ja saat käyttöösi juuri sinulle sopivat akkutyökalut. Asiantuntijamme tulevat työmaalle ja tarjoavat koulutusta sekä tukea, jotta kaikki sujuisi saumattomasti.

Jaa