RATKAISUT TURVALLISEEN TYÖSKENTELYYN

Rakennustyömaiden turvallisuusohjeisiin on tullut muutoksia koronaviruksen myötä ja nämä vaikuttavat suoraan myös liiketoimintaan.  Haluamme auttaa teitä säilyttämään tuottavuutenne ja pitämään liiketoimintanne kannattavana vaikka se tarkoittaisi uusia toimintatapoja.  

  • Lue lisää Hilti Työkalupalvelusta

    Ei yllättäviä kustannuksia

    Työkalujen omistaminen voi tuoda yllättäviä kuluja ja nukut yösi paremmin, kun tiedät tarkkaan, mitä työkalut sinulle kustantavat joka kuukausi. Hilti Työkalupalvelussa työkalukustannukset katetaan kiinteällä kuukausimaksulla, johon kuuluu myös huollot ja varkausturva.

    Lue lisää Hilti Työkalupalvelusta
    ON!Track Asset Management

    Käyttöomaisuuden hallinta digitaalisesti

    Hiltin ON!Track kalustonhallintaratkaisun avulla tiedät tarkasti, mistä löydät käyttöomaisuutesi ja sinulta ei kulu arvokasta aikaa sen etsimiseen eikä rahaa varalaitteiden ostamiseen tai vuokraamiseen. Varastotilanteen tarkistus onnistuu yhdeltä henkilöltä vain nappia painamalla, joten ylimääräistä työkaluihin koskemista pystytään näin myös välttämään.

    Lue lisää ON!Trackistä
    Hilti Conenct

    Tilaa huoltonouto suoraan työmaalta

    Hilti Connect -sovellus auttaa pysymään tuottavana ja turvassa. Tämän yhden sovelluksen avulla pystyt tilaamaan työkalulle huollon, näet työkalun kaikki tiedot ja näet ohjevideoita poistumatta työmaalta.

    Lue lisää Hilti Connect -sovelluksesta
    Dust Removal Systems

    Pidä pöly hallinnassa

    Investoimme voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen, jotta voimme varmistaa, että järjestelmäratkaisumme suojaavat työntekijöitä rakennusalan yleisiltä riskeiltä, kuten vaarallisen, hienojakoisen piidioksidipölyn hengittämiseltä ja tärinätaudilta (HAVS)

    Lue lisää pölynpoistojärjestelmistämme
    Hilti verkkokauppa

    Hilti verkkosivusto

    Hiltin verkkosivu ei ole vain verkkokauppa vaan se pitää valtavan paljon muutakin tietoa. Kun kirjaudut sisään sivulle, pääset näkemään omat hintasi, tilaushistoriasi, edelliset laskusi ja pystyt hallinnoimaan työkalujasi ja huoltojasi sekä paljon muuta.

    Hilti verkkosivu
    Installation Systems

    Automatisoi ostotilausprosessi

    Tarjoamme ratkaisuja, jotka automatisoivat hankintaprosessin tarjouksista laskutukseen – ne nopeuttavat tilausten käsittelyaikaa, helpottavat hallinnollisia tehtäviä ja tuotteenne toimitetaan nopeammin.

    Lue lisää B2B hankintajärjestelmistä

Jaa