Hiltin sitoutuminen terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön

Paremman tulevaisuuden rakentaminen

Terveys, turvallisuus ja ympäristö – toimintamme olennaiset osat

Tavoitteemme – innostuneiden asiakkaiden luominen ja paremman tulevaisuuden rakentaminen – kuvastaa yrityksemme strategiaa ja on keskittynyt kestävään arvon luomiseen johtajuuden ja erottautumisen kautta. 

Tämä vakaumus näkyy tuotteissamme, palveluissamme ja toiminnoissamme. Lisäksi se ulottuu siihen, kuinka tärkeänä pidämme terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä sekä heijastaa suurta vastuuta, jota tunnemme työntekijöitämme, asiakkaitamme, kumppaneitamme ja toimittajiamme, yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan.

HILTIN TERVEYS-, TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖSTRATEGIA

TOIMITUSJOHTAJAMME TERVEYS-, TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖSTRAT

Sitoutumisemme terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön

Kaikkien uusien tuotteidemme suunnittelussa otetaan huomioon käytetyt resurssit ja tuotteesta aiheutuvat päästöt koko elinkaaren ajalta. Lisäksi pyrimme käyttämään mahdollisimman tiukkia terveys- ja turvallisuusstandardeja.

Jahangir (Jan) Doongaji
Hilti AG, hallituksen jäsen, sähkötyökalut ja konsernitutkimus

Sitoutumisemme terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön
Teknologia ja tuotteet

Teknologia ja tuotteet

Suunniteltu tuottaviksi, turvallisiksi ja ympäristöystävällisiksi.

Lue lisää
Palvelut‎

Palvelut‎

Käyttäjien terveyden, turvallisuuden ja tuottavuuden parantaminen.

Lue lisää
Ympäristö

Ympäristö

Lue lisää Hiltin ympäristövastuullisuudesta.

Lue lisää

Työturvallisuusmatkamme virstanpylväät

Hiltin CO2-strategiapäätös
1 / 15
2018

CO2-strategiassamme asetamme itsellemme kunnianhimoisia tavoitteita proaktiivista energianhallintaa varten. Näin toteutamme maailmanlaajuista vastuutamme kestävästä tulevaisuudesta.

Hiltin kehittämiskeskuksen työturvallisuustekniikoille Kauferingissa
2 / 15
2016

Loimme kehittämiskeskuksen terveys-, turvallisuus- ja ympäristöteknologioita varten Kauferingin kehitysalueelle.

ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -laadunhallinta- ja ympäristönhallintasertifikaatit
3 / 15
2016

Saavutimme ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -laadunhallinta- ja ympäristönhallintasertifikaatit Ison-Britannian organisaatiollemme.

Hiltin ensimmäinen Clean Tec kemiallinen ankkuri, CT1
4 / 15
2012

Toimme markkinoille Hilti Clean-Tec kemiallisen ankkurin, HIT-CT1.

Hiltin MM-kiskojärjestelmät
5 / 15
2012

Ensimmäinen järjestelmämme sai saksalaisen "Bundespreis Eco Design" -palkinnon – MM-kiskojärjestelmät.

Hiltin ensimmäinen Clean Tec -tuote
6 / 15
2012

Toimme markkinoille ensimmäisen Clean-Tec-tuotteen, suorakiinnityspatruunat.

Hiltin työterveyden 3 vuoden strategioiden kehittäminen
7 / 15
2011

Ensimmäiset kolmivuotiset terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvä strategiat valmistukselle, logistiikalle ja maailmanlaajuiselle työkaluhuollolle.

Please enter alternative text here (optional)
8 / 15
2010

Ensimmäinen kansainvälinen terveys-, turvallisuus- ja ympäristöalan esimieskonferenssi, joka järjestettiin Liechtensteinin Schaanissa.

Yrityksen työterveystiimin muodostaminen Hiltin pääkonttorissa
9 / 15
2008

Yrityksen terveys-, turvallisuus- ja ympäristötiimi muodostettiin Hiltin pääkonttorissa.

Hilti YK:n Caring for Climate -foorumin jäseneksi
10 / 15
2007

Hilti liittyi YK:n Caring for Climate -yritysfoorumiin.

Liityimme YK:n Global Compact -aloitteeseen.
11 / 15
2006

Liityimme YK:n Global Compact -aloitteeseen.

Hilti TE-76 ATC
12 / 15
2000

Ensimmäinen aktiivisella väännönrajoittimella varustettu työkalu, TE 76-ATC.

Hilti TE 905-AVR
13 / 15
1999

Ensimmäinen aktiivisella tärinänvaimennuksella varustettu työkalu, TE 905-AVR.

ISO 14001 -sertifiointi
14 / 15
1996

Hilti sai ISO 14001 -sertifioinnin ympäristönhallinnassa.

Hilti TE 5 -poravasara
15 / 15
1995

Ensimmäinen integroidulla pölynpoistojärjestelmällä varustettu työkalu, TE 5A.

Hilti blogi

Hiltin blogi

Lue Hiltin blogia ja pysy ajan tasalla alan uusimmista trendeistä ja uutisista.

Tutustu blogiteksteihin täällä

Jaa