Hilti on aktiivisesti edistänyt työturvallisuutta rakennusalalla yli 75 vuoden ajan.
Ymmärrämme, kuinka vaarallisia rakennustyömaat voivat olla, työskentelitpä sitten korkealla tai vaikeapääsyisissä paikoissa. Siksi noudatamme tarkasti määriteltyä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöprosessia kaikkien uusien tuotteidemme kehityksessä. Tämä paitsi auttaa tekemään rakennustyömaista turvallisempia, mutta myös parantaa työntekijöiden työskentelymukavuutta ja heidän yleistä tuottavuutta.
Tuotteemme on tehty kestämään ja suunniteltu selviämään kovimmistakin työmaaolosuhteista. Investoimme voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen, jotta voimme varmistaa, että järjestelmäratkaisumme suojaavat työntekijöitä rakennusalan yleisiltä riskeiltä, kuten hienojakoisen piidioksidipölyn hengittämisestä johtuvalta Silikoosilta ja tärinätaudilta (HAVS).
Tuotteiden ja teknologian lisäksi tarjoamme myös opastusta, neuvoja ja koulutusta, joiden avulla edistät rakennustyömaidesi turvallisuutta ja lisäät tuottavuutta.
Kun arvioit oman työpaikkasi työturvallisuusprosesseja, suosittelemme käyttämään STOP-periaatetta. Se tarjoaa käytännön strategioita, joiden avulla voit minimoida haasteiden, kuten pölyn ja tärinän, vaikutukset ja välttää leikkuuhaavojen ja takapotkun aiheuttamat onnettomuusriskit. Lue lisää kustakin aiheesta klikkaamalla alla olevia painikkeita.