Turvallisuusominaisuudet

Hiltin teknologiat, jotka tekevät työstäsi turvallisempaa ja miellyttävämpää

Kun työskentelet sähkötyökaluilla, jotka on suunniteltu erityisesti poraamiseen, leikkaamiseen ja hiomiseen, sinuun ja tiimiisi kohdistuu väistämttä joitakin riskejä.

Jos esimerkiksi poranterä jumittuu betonissa olevaan harjateräkseen ja aiheuttaa takapotkun, on se ilmeinen onnettomuusriskin. Tai jos hioma- tai katkaisulaikka rikkoutuu, irronneet palat saattavat osua käyttäjään tai toiseen lähellä olevaan työntekijään. Kun työskennellään korkealla, tällaiset odottamattomat tapahtumat lisäävät suurempien vahinkojen riskiä, aiheuttaen esimerkiksi putoamisen. Tämän ohella johdolliset työkalut voivat aiheuttaa johtoihin kompastumisia, kaatumisia ja putoamisia.

Vastuullisena työnantajana haluat varmasti suojata tiimiäsi onnettomuuksilta ja vammoilta, ja itseasiassa voit lieventää näitä riskejä useilla tavoilla.

Suosittelemme käyttämään STOP-periaatetta, jonka vaiheet ovat korvaaminen (substitution), tekninen, organisointi ja henkilökohtaiset suojavarusteet (personal protection).

 
 

Pysäytä takapotku

TE 60-ATC/AVR Combihammer with Active Torque Control and Active Vibration Reduction

Kun poraat vahvistettua betonia, poranterä saattaa jumittua tai osua harjateräkseen, erityisesti suuressa nopeudessa tai suurimomenttisissa sovelluksissa. Silloin työkalu voi antaa takapotkun, eli jatkaa pyörimistä hallitsemattomasti terän ollessa jumissa pohjamateriaalissa. Tästä saattaa aiheutua rannevamma, minkä ohella työkalun liikevoima voi saada työntekijän menettämään tasapainonsa, mikä on erityisen vaarallista korkealla työskenneltäessä.

Korvaaminen (Substitution): Poista riskit käyttämällä vaihtoehtoja

Substitution of traditional methods to improve Health & Safety onsite

Asenna HAC-valukiskomme harjateräksen ympärille ennen betonin valamista. Tällöin poraamista ei juuri tarvita, jolloin ei ole riskiä poranterän osumisesta harjateräkseen. Myös altistuminen tärinälle ja pölylle vähenee.

Tutustu HAC-valukiskoihimme >

 

Tekninen: Valitse tuotteita, jotka vähentävät riskejä

Technical solutions to reduce harm from dust

Kun valitset erilaisilla teknologioilla, kuten Hiltin aktiivisella väännönrajoittimella (ATC), varustettuja työkaluja, voit vähentää takapotkun riskiä.

Kehittyneet anturit ja moottorijarru auttavat vähentämään takapotkua estämällä työkalun runkoa pyörimästä hallitsemattomasti, jos poranterä juuttuu raudoitukseen tai muuhun piilossa olevaan materiaaliin. Tämä voi estää rannevammoja ja muita onnettomuuksia, joita hallitsemattomasti pyörivä työkalu voi aiheuttaa.

BLOGI: Miksi kannattaa investoida laadukkaisiin työkaluihin

ATC sisältyy useisiin Hiltin työkaluihin. Esimerkkejä: 

 
Construction worker using a TE 80-ATC/AVR Corded combihammer  with Active Torque Control (ATC) to help prevent kickback

Johdolliset kombivasarat

Monipuolisissa ja tehokkaissa johdollisissa kombivasaroissamme, niin poraus- kuin piikkauskäytöön, on sekä aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) että aktiivinen väännönrajoitin (ATC), jotka minimoivat riskejä rakennustyömaalla..

 
Esimerkiksi TE 70-ATC-AVR
Construction worker using a TE 60-A36 Cordless combihammer  with Active Torque Control (ATC) to help prevent kickback

Akkukäyttöiset kombivasarat

Tehokkaissa akkutoimisissa kombivasaroissamme on sekä aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) että aktiivinen väännönrajoitin (ATC), joten ne ovat turvallisia työkaluja tehokkaaseen poraukseen ja piikkaukseen betonille.

 
Esimerkiksi TE 60-A36
Construction worker using a n SF 6H-A22 Cordless hammer drill driver with Active Torque Control (ATC) to help prevent kickback

Akkukäyttöiset iskuporakoneet

Tehokkaissa akkutoimisissa 22V -iskuporakoneissamme on aktiivinen väännönrajoitin (ATC) ja elektroninen kitkakytkin, mikä takaa turvallisemman yleiskäytön puulle, metallille ja muille materiaaleille.

 
Esimerkiksi SF 6H-A22
Construction worker using a AG 600-A36 Cordless angle grinder with Active Torque Control (ATC) to help prevent kickback

Akkukulmahiomakoneet

Tehokkaassa akkukäyttöisessä 36V-kulmahiomakoneessamme on harjaton moottori sekä aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) ja aktiivinen väännönrajoitin (ATC), mikä takaa turvallisemman leikkauksen ja hionnan.

 
Esimerkiksi AG 150-A36

Organisointi: Erilaiset työskentelytavat

Organizational measures to reduce dust exposure

Kaikien työntekijöiden tulisi olla tietoisia takapotkun vaaroista ja koulutettuja minimoimaan altistuminen sille. Ota yhteyttä Account Manageriimme, joka tarjoaa ohjeita, neuvoja ja käytännön vinkkejä työmaallesi.  

 

Henkilökohtaiset suojavarusteet

Personal Protective Equipment in the stop principle

Sähkötyökaluja ja muita laitteita käytettäessä työntekijöillä on oltava asiaankuuluvat henkilökohtaiset suorajavarusteet, kuten kypärä, suojalasit, kuulosuojaimet, haalarit, käsineet, turvakengät ja muut tarvittavat varusteet.

On myös tärkeää, että kaikki rakennustyöntekijät saavat koulutusta työkalujen turvallisesta käytöstä ja noudattavat käyttöohjeita huolellisesti. Porattaessa tai piikattaessa työkalua on aina pidettävä tiukasti molemmin käsin ja säilyttäen vakaa asento. Koska terän juuttumisen riski on aina olemassa, on hyvä pyrkiä pitämään keho takapotkun osuma-alueen ulkopuolella myös silloin, kun käytät aktiivisella väännönrajoittimella (ATC) varustettua työkalua.

 

Vältä korkealla työskentelyn riskit

Suorakiinnitysteknologiamme ja jatkovarret

Pään yläpuolinen poraaminen ja kiinnittäminen voi olla riskialtista ja kallista toimintaa. Tikkaat sopivat satunnaisiin tehtäviin, mutta sarjasovelluksissa korkealla työskentelyyn tarvitaan yleensä saksilavanostinta. Mietittävänä on myös pölyaltistusongelma, koska painovoima työntää pölyn luonnostaan työntekijän kasvoille, jos käytössä ei ole tehokkaita pölynpoistojärjestelmiä. Kun tähän lisätään poraus- ja kiinnitystyökalujen aiheuttama tärinäaltistus, kyseessä on melko riskialtis sovellus.

Suorakiinnitystyökalujemme avulla voit poistaa käytännössä kaikki kolme riskiä. Suorakiinnityksestä syntyy vähän tai ei lainkaan tärinää ja pölyä, ja jatkovarrella voit suorittaa kiinnitykset turvallisesti lattialla, jolloin riskialtista korkealla työskentelyä ei tarvita.

 
BX 3 battery-powered direct fastening tool with pole extension to avoid working at height

Minimoi kompastumiset, kaatumiset ja putoamiset

22V akkutyökalumme kaikenlaisiin sovelluksiin

Ymmärrämme, että tarvitset työkaluja, joiden avulla saat työt tehtyä ilman keskeytyksiä. Johdolliset työkalut tarjoavat jatkuvaa tehokkuutta, mutta ne aiheuttavat muita riskejä, kuten kompastumisia, kaatumisia ja putoamisia. Myös virtalähteen löytäminen työmaalta voi olla vaikeaa. 

Siksi olemme kehittäneet laajan valikoiman akkutyökaluja ja akkuja. Ne tarjoavat johdollisten työkalujen tehon, johdottoman joustavuuden ja akunkeston, joka voi riittää koko päivän.

Akkutyökalumme tarjoavat maksimaalista suorituskykyä kaikkiin sovelluksiin aina mittaamisesta ja kohdistamisesta leikkaamiseen ja poraamiseen.

Katso, miten johdoista eroon pääseminen vaikuttaa liiketoimintaasi.

 
Cordless solutions for all your everyday applications

Vähennä leikkuuvammojen riskiä

AG 4S-A22 Cordless angle grinder

Kun käytät leikkuutyökaluja, kuten kulmahiomakoneita, polttomoottorisahoja ja käsikäyttöisiä sahoja, on kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisiin leikkuuvammojen riskeihin. Vammoja voi syntyä, jos terä tai laikka osuu työntekijään tai jos hioma- tai katkaisulaikka rikkoutuu, jolloin irronneet palat voivat osua käyttäjään tai muihin työntekijöihin.

STOP-periaatteen käyttäminen (korvaaminen, tekninen, organisointi ja henkilökohtaiset suojavarusteet) voi lisätä turvallisuutta seuraavilla tavoilla:

 

Korvaaminen (Substitution): Minimoi leikkuuvammojen riskit työmaalla

Substitution of traditional methods to improve Health & Safety onsite

Vähennä työmaalla leikattavien materiaalien määrää tilaamalla esileikattuja tuotteita valmistajalta tai leikkaamalla ne työmaan ulkopuolella hallitummassa ja turvallisemmassa ympäristössä. Esivalmistus on nousussa alalla koko Euroopassa [1] ja sen toivotaan vähentävän työmaan riskejä, kun yhä suurempi osa sovelluksista otetaan mukaan valmistusprosessiin. 

 

Tekninen: Turvallisuusominaisuudet riskien vähentämiseksi

Technical solutions to reduce harm from dust

Hiltillä innovaatio on meillä DNA:ssa. Siksi panostamme jatkuvasti noin 6 % vuosittaisesta liikevaihdostamme tutkimukseen ja kehitykseen tehdäksemme työstäsi nopeampaa, helpompaa ja tuottavampaa.

Usein pienillä asioilla on suuri merkitys vähennettäessä riskejä työmaalla. Siksi integroimme työkaluihimme jatkossakin uusia turvallisuusominaisuuksia, jotka minimoivat vahinkoriskin. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi kuolleen miehen kytkin, laikkajarruteknologia  ja teräsuojan muotoilu.

 
Construction worker cutting rebar using a AG 600-A36 Cordless angle grinder with Active Torque Control (ATC) to help prevent kickback

Kuolleen miehen kytkin

Toiminto pysäyttää työkalun automaattisesti, kun kytkin vapautetaan. Tämä välttää terien pyörimisen vaarallisesti, kun työkalua ei käytetä.

 
Tutustu akkutoimisiin kulmahiomakoneisiimme, joissa on kuolleen miehen kytkin
Construction worker cutting concrete using a DSH 600-X Gas saw which comes with a quick-acting brake

Nopeasti toimiva laikkajarru

Nopeasti toimiva jarru pysäyttää laikan vain muutamassa sekunnissa. Tämä vähentää vaarallisesti pyörivän laikan riskiä, mikä on ihanteellinen ominaisuus ahtaissa oloissa.

Laikkajarruteknologiaamme käytetään useissa Hilti-työkaluissa, kuten akkutoimisissa kulmahiomakoneissamme, pyörösahoissamme ja polttomoottorisahoissamme.

 
Tutustu teräjarruteknologialla varustettuihin polttomoottorisahoihimme
Construction worker cutting into concrete using a DCH 300-X which is fitted with a disc guard to protect workers from broken discs

Teräsuoja

Suojaa työntekijöitä ja heidän ympärillään olevia ihmisiä rikkoutuneiden levyjen sirpaleilta, jotka voivat osua heihin kovalla vauhdilla.

 
Tutustu teräsuojalla varustettuihin leikkaustyökaluihimme

Organisoionti: pölyaltistuksen vähentäminen

Organizational measures to reduce dust exposure

Työskentelytapojen tarkistaminen on tärkeää, kun halutaan parantaa leikkaustyökaluja käyttävien rakennustyöntekijöiden turvallisuutta. Toteutettavia toimenpiteitä ovat:

  • Säännölliset työkalu- ja tarviketarkistukset: työkalut tulee testata ja huoltaa säännöllisesti ja johdot ja tarvikkeet on tarkistettava vaurioiden varalta. Työntekijöiden tulisi tarkistaa työkalu silmämääräisesti – johto, tarvikkeet, teräsuoja jne. – ennen työskentelyn aloittamista
  • Turvallisuutta parantavat käytännöt: varmista, että ohjaimet, suojat ja muut turvallisuusominaisuudet ovat hyvässä toimintakunnossa eikä niitä ole muokattu
  • Kattava koulutus: kaikkien työntekiöiden tulisi saada kattava työturvallisuuskoulutus sekä muistutuksia leikkaustyökalujen turvallisesta käytöstä.

Tarvitsetko apua työmaan riskien minimointimahdollisuuksien tunnistamiseen tai koulutusta turvalisiin työskantelytapoihin liittyen? Ota yhteyttä Account Manageriimme, joka tarjoaa ohjeita, neuvoja ja käytännön vinkkejä työmaallesi.

 
 

Henkilökohtaiset suojavarusteet

Personal Protective Equipment in the stop principle

Leikkaustyökaluja käytettäessä työntekijöillä on oltava täydet asiaankuuluvat henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten kypärä, suojalasit, kuulosuojaimet, haalarit, käsineet, turvakengät ja muut tarvittavat varusteet.

Leikkaustyökaluja on käsiteltävä molemmin käsin ja niitä on käytettävä turvallisesta ja tasapainoisesta seisoma-asennosta. Jotta voidaan välttää muille aiheutuvat riskit, niitä ei tulisi käyttää muiden työntekijöiden läheisyydessä.  

 
Hand arm vibration

Pölynhallinta

Innovatiiviset ratkaisut poistavat hengitysilman piidioksidipölystä 99%.

Lue lisää
Hand arm vibration

Käden ja käsivarren tärinä

Ratkaisut, jotka minimoivat ja jopa eliminoivat altistumisen tärinälle, mikä vähentää riskiä sairastua tärinätautiin (HAVS).

Lue lisää
Our commitment to HSE

Olemme sitoutuneita

Työturvallisuus ja ympäristö on tärkeä osa yrityskulttuuriamme ja arvojamme ja olemme sitoutuneet rakentamaan parempaa tulevaisuutta.

Lue lisää
Services

Palvelut

Käyttäjien terveyden, turvallisuuden ja tuottavuuden parantaminen.

Lue lisää
Environment

Ympäristö

Lue lisää Hiltin ympäristövastuullisuudesta.

Lue lisää

Jaa