säännöstenmukaisuus
Sen lisäksi, että menetetään arvokasta aikaa, manuaalinen kalustonhallinta voi myös johtaa kalliisiin virheisiin. Jos työterveys- ja työturvallisuusakreditointi tai tarkastus jää väliin (kuten voi helposti tapahtua manuaalisessa järjestelmässä), siitä voi seurata huomattavat sakot, jotka olisi voitu helposti välttää tehokkaamman järjestelmän avulla.
Kun kalustonhallintajärjestelmä asennetaan, valitsemasi toimittaja auttaa lataamaan kaikki kalustonhallintaan liittyvät tehtävät järjestelmään. Siihen kuuluvat:
- Työterveys- ja työturvallisuussertifioinnit
- Työntekijöiden todistukset ja koulutussuunnitelmat
- Ajoneuvoverojen eräpäivät
- Alan liittojen jäsenyyksiin liittyvät tiedot
- Vuokratun laitteiston palautuspäivät
- Työmaiden kustannusten jakautuminen
Kaikille näille tiedoille määritetään vastaavat päivämäärät, jotka muistuttavat tehtävien hoitamisesta. Näin varmistetaan, että tarkastukset ja määräajat eivät jää huomaamatta. Tämä vähentää hallinnolliseen työhön kuluvaa aikaa ja hukattuja työtunteja varmistaen kuitenkin asianmukaisten säädösten noudattamisen.
Digitaalinen kalustonhallintaohjelma auttaa alentamaan kustannuksia ja parantamaan tuottavuutta vähentämällä hukattuja työtunteja ja lisäämällä nopeutta, jolla työntekijät löytävät ja pääsevät käyttämään työkaluja. Investoimalla digitaaliseen kalustonhallintajärjestelmään voit säästää aikaa ja rahaa, ja sitä kautta alentaa kustannuksia ja parantaa kannattavuutta.
Lataa ilmainen Tuottavuuden parantaminen -oppaamme, joka auttaa sinua optimoimaan työkalusi tehokkaan kalustonhallinnan avulla, ja parantamaan näin työmaittesi tuottavuutta.