Suunnittelunopeus
Työnkulun keskeytymisen lisäksi useiden ohjelmistotyyppien käyttäminen vie aikaa. Vaikka 45 % vastaajista sanoi liitännän suunnitteluun kuluvan alle kaksi tuntia, 33 % vastaajista sanoi siihen kuluvan 2–4 tuntia. Mikä huolestuttavaa, 11 % vastaajista sanoi suunnitteluun kuluvan 4–8 tuntia, ja 10 % sanoi siihen kuluvan yli kahdeksan tuntia, jolloin kyseessä on mielestämme kriittinen huolenaihe.
Useiden suunnitelmatarkastuksien suorittaminen joko manuaalisesti tai eri ohjelmistoilla vaatii valtavasti aikaa ja vaivaa. Toinen vastaaja korosti, että "tarvitsemme suunnitteluohjelmiston suunnittelutyön nopeuttamiseksi".
Samaa mieltä on myös Hiltin teknisten ohjelmistojen tuotepäällikkö Carlos Taborda, joka sanoo integroidun ohjelmiston puutteen hidastaneen suunnittelijoita. Carlos sanoo: "Tarve käyttää useita menetelmiä liitännän suunnitteluun tarkoittaa, että laskelmien tekemiseen ei ole olemassa yhtä luotettavaa lähdettä. Siirtyminen yhdestä lähteestä toiseen heikentää tuottavuutta ja lisää riskiä manuaalisiin virheisiin".