HILTIN EXOSKELETON ON TÄÄLLÄ!

Se on tehty keventämään hartialinjan yläpuolella tapahtuvaa työskentelyä

Työterveyslaitoksen mukaan Suomessa 9% prosenttia työvoimasta työskentelee enemmän kuin 1-2 tuntia päivittäin kädet hartiatasolla tai sen yläpuolella. Tyypillisiksi aloiksi listataan muun muassa asennus- ja rakennustyöt. Kädet koholla työskentely lisää merkittäväsi liikuntaelinvaivojen riskiä, joka onkin yksi yleisimmistä sairauspoissaolojen syistä. Työterveyslaitos käynnisti vuoden 2020 alussa tutkimushankkeen, jossa tutkitaan kädet koholla työskentelyn keventämistä eksoskeletonin avulla. Maailmalla aihetta on tutkittu hyvin lupaavin tuloksin myös rakennusalan työvaiheissa.

Rakennusala on yksi aloista, jotka voivat eniten hyötyä eksoskeletoneista. Hilti on aloittanut yhteistyön kansainvälisen biomekaniikkayritys Ottobockin kanssa tavoitteenaan kehittää korkealaatuisia ja innovatiivisia ratkaisuja rakennusalalle. Ensimmäinen yhteinen tuote, EXO-01, tuodaan Suomen markkinalle tammikuussa 2021.

EXO-01 on suunniteltu vähentämään käsien ja olkapäiden kuormitusta rinnan yläpuolella työskenneltäessä, mikä mahdollistaa näiden työvaiheiden pidempikestoisen suorittamisen ilman väsymistä. Tukiranka tukee työntekijän terveyttä vähentämällä fyysistä rasitusta, ehkäisemällä vammojen syntyä ja pidentämällä työuria.

Sairauspoissaolojen väheneminen ja työn tuottavuuden parantuminen tuottavat selkeitä liiketoimintahyötyjä. Eksoskeletonit ovat yksi rakennusalan tulevaisuuden trendi ja EXO-01 on ensimmäinen nimenomaan rakennusalan tarpeisiin suunniteltu laite. EXO-01: on passiivinen avustinjärjestelmä, joka toimii mekaanisella periaatteella ja painaa täysin käyttövalmiina vain 1,99kg. 

Jaa