Digitaalisuus kaiken keskiössä
Yksi asia on selvä: kaikki taidot omaava supersankari pystyy saavuttamaan huippuvoimansa Esineiden internet (IoT) -teknologian avulla. Tiedämme, että IoT yhdistää fyysiset esineet, kuten sähkötyökalun, kompressorin tai turvavaljaat, digitaalisiin tietoihin ja prosesseihin. Varustamalla nämä fyysiset esineet älysensoreilla ja yhdistettävyydellä, tiedot voidaan tallentaa automaattisesti työmaalla ja syöttää järjestelmiin, joiden avulla yritykset voivat suorittaa tärkeitä liiketoimintaprosesseja. Yksi näistä on käyttöomaisuuden seuranta, joka tunnetaan myös nimellä ON!Track.
Tiedämme kuitenkin, että lähes 60 % rakennusalan yrityksistä ei investoi uuteen teknologiaan, mutta tiedämme myös, että teollisuudenaloilla, joissa digitalisaatiota hyödynnetään, tuottavuus voi kasvaa jopa 1500 %. Hyödyntämällä IoT-teknologiaa ja esimerkiksi Hilti ON!Track -ratkaisua rakennusteollisuudella on käytössään erilaisia keinoja kasvattaa tuottavuuttaan. Tämä tekee sinusta vielä suuremman supersankarin!