Poistamme mystisyyden jännitteen ja ampeerituntien ympäriltä
Nykyisin akkukonemarkkinoilla on tarjolla laaja valikoima työkaluja aina ruuvinvääntimistä, sahoista ja hiomakoneista yhdistelmävasaroihin, pölynimureihin ja moniin muihin laitteisiin. Jotta ne täyttäisivät eri työkalujen erilaiset tarpeet, tarjolla on useita erilaisia akkuperheitä. Niiden määrittävät tekijät ovat jännite, esimerkiksi 12V, 22V ja/tai 36V, ja ampeerituntikapasiteetti (Ah), esimerkiksi 2,6 Ah, 5,2 Ah ja/tai 8,0 Ah.
Mitä nämä numerot sitten tarkoittavat ja mistä voit tietää, mikä akun virtateho todella on?
Virtateho tarkoittaa, kuinka paljon akkuun on tallennettu energiaa. Tämä teho ilmaistaan usein wattitunteina (Wh). Wattitunti on akun tarjoama jännite (V) kerrottuna sillä, kuinka paljon virtaa (Ah) akku voi tarjota jonkin aikaa (yleensä tunteina).