Mitä ominaisuuksia ja etuja PM 30-MG tarjoaa?
Seuraavien ominaisuuksien ansiosta tämä laser on täydellinen työkalu, olitpa sitten neliöimässä tilanjakajaelementtejä, asentamassa alaslaskettuja kattoja tai kohdistamassa ovia ja ikkunoita.
Epäkeskinen rakenne
Pystylaserin epäkeskisen rakenteen ansiosta se voidaan kiinnittää työkalun sivuun. Jalustan patentoidun teknologian ansiosta PM 30-MG:ssä voidaan pitää staattinen kohdistuspiste hienosäädön aikana, joten laseria ei tarvitse siirtää säädön vuoksi.
Vihreä säde
Tiesitkö, että ihmisen silmä erottaa vihreän paremmin kuin minkään muun värin? Sen ansiosta sisätiloissa työskentely 20 metrin säteellä on nopeaa ja vaivatonta.
B12 -akku
B12-akku mahdollistaa jopa 1,5 vuorokauden keskeytyksettömän mittaustyöskentelyn, ja se latautuu kahvitauon aikana, joten se on aina valmis, kun sitä tarvitaan.
Älykäs työkalu
Hilti Connect -sovelluksen avulla saat kaiken irti Hilti-työkaluistasi, ja sen kautta palvelut ovat välittömästi saatavilla. Sovelluksen ansiosta tiedät aina, milloin seuraava huolto on tehtävä, mikä varmistaa lasertyökalun tuottavuuden.