Mitä vetoniittien kiinnittäminen oikeastaan on?
Niittausta käytetään kaikentyyppisessä rakentamisessa ja yleisin niitattava materiaali on metalli. Muita yleisiä materiaaleja ovat puu, savi ja tekstiili. Mutta mistä työkalu sai nimensä?
Käytämme tätä sanaa, koska kahden esineen (yleensä metallin) yhteenliittäminen eli niittaus on yksinkertainen ja tehokas tapa luoda lähes pysyvä kiinnitys. Termiä käytetään myös rakennusmaailman ulkopuolella, esimerkiksi ilmaisemassa kuvaannollisesti asioita, jotka ovat ”niittautuneet” tiukasti yhteen ja joita ei voida erottaa.
Ajan myötä niittauksesta on tullut yksi vahvimmista ja pysyvimmistä kiinnitysmuodoista. Siksi 324 metrin korkuisen ja 18 000 teräspalasta kootun Eiffel-Tornin osat niitattiin toisiinsa kiinni noin 2,5 miljoonalla niitillä. Niittausta on käytetty kautta historian monissa muissakin kuuluisissa kohteissa, muun muassa Golden Gate -sillan, Sydney Harbour Bridge -sillan ja RMS Titanic -matkustajalaivan rakentamisessa. Titanicin rakenteisiin käytettiin 3 miljoonaa niittiä. Niistä 2 miljoonaa tehtiin käsin ja 1 miljoona viimeisteltiin hydraulivasaralla.