Aloitin Hiltillä maaliskuussa 2019, joten olen suhteellisen tuore Hiltiläinen. Olen HR Business Partner core-myyntidivisioonalle, ja työhöni kuuluu toimia erityisesti core-tiimin "first point of contact" -henkilönä kaikissa henkilöstötoimiin ja muihin juokseviin asioihin liittyen. Tämän lisäksi vastaan koko yrityksenlaajuisesti meidän henkilöstötyytyväisyyskysely GEOS:ta koordinoiden sitä paikallisesti, ja olen myös vastuussa Great Place to Work-tutkimuksen prosessista.
Olen äärettömän iloinen, että olen päässyt Hiltille töihin! Hilti on ihan mahtava työnantaja, ja kaikki kollegat ovat ottaneet minut vastaan erittäin hyvin. Arvostan todella paljon, kuinka paljon Hilti panostaa työntekijöihinsä. Täällä oikeasti välitetään ihmisistä, ja se näkyy ihan jokapäiväisessä toiminnassa. Pidän myös siitä, kuinka kansainvälinen meidän työympäristö on. Meillä on Espoon toimistolla työntekijöitä ympäri maailman, ja myös meitä suomalaisia on lähtenyt laajalti maailmalle viemään suomalaista osaamistaan eteenpäin. Tulevaisuudessa toivon ehkä itsekin pääseväni kokemaan Hiltin toimintaa myös muualla päin maailmaa.
Parasta työssäni on olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Vietin perehdytykseni aikana paljon aikaa kentällä meidän edustajien kanssa, ja se oli todella antoisa ja kattava tapa oppia ymmärtämään Hiltin toimintaa paremmin ja nähdä mitä meidän avaintyöntekijät tekevät päivittäin. Aion jatkossakin pitää säännöllisesti kenttäpäiviä, jotta pysyn kärryillä miten meillä menee ja opin lisää liiketoiminnastamme.
Työskentelen pääsääntöisesti Espoon pääkonttorillamme, jossa voin vapaasti valita työtilani sen mukaan, mitä kulloinkin olen tekemässä. Jos minun pitää keskittyä johonkin tarkkuutta vaativaan työhön, voin mennä meidän Silence-tilaan työskentelemään, jolloin voin rauhassa keskittyä vain omaan tekemiseeni. Jos taas teen työtä muiden ihmisten kanssa, voin työskennellä meidän Collaboration-tiloissa, joissa on sallittua keskusteleminen työkavereiden kanssa. On hienoa, että pääkonttorilla on niin paljon vaihtoehtoja erilaiseen työskentelyyn. Musikaalisena ihmisenä suosikkituotteeni on ehdottomasti radio-laturi RC 4/36-DAB. Sen avulla voi työmaalla kuunnella musiikkia samalla kun lataa akkuja.