Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

ANKKUROINNIN SUUNNITTELU MUURATTUUN RAKENTEESEEN

Hiltin määräysten mukaiset kemialliset HIT-ankkurit

Hilti HIT-HY 270 injectable mortar for masonry design

Muurausta on käytetty rakentamisessa muinaisista ajoista alkaen vesikanavista, silloista ja linnoista teollisiin ja asuinrakennuksiin.

Muutama vuosi sitten ei ollut vielä olemassa virallisia ohjeita muurauksiin kohdistuvien kiinnitysten suunnitteluun.

Niiden sijaan insinöörit hyödynsivät ankkurien toimittajien teknisistä taulukoista löytyviä suositeltuja kuormituksia, pohjamateriaaliin tehtyjä työmaatestejä, teknisiä arviointeja ja kokemusta.

ETAG029-ohjeistus on kuitenkin nyt määritellyt maailmanlaajuisen konseptin laadunvarmistukselle, työmaatestaukselle ja metallisten injektointiankkureiden suunnittelulle muurattuun rakenteeseen mahdollistaen ammattimaisen ja hyväksytyn suunnittelun ja toteutuksen.

HILTIN KEMIALLISET ANKKURIT MUURATTUUN RAKENTEESEEN

Olemme Hiltillä kehittäneet kemiallisia ankkureita muurattuun rakenteeseen tehtäviä kiinnityksiä varten.

Hiltin HIT-HY 270- ja HY 170 -järjestelmät perustuvat ETAG029-ohjeistuksiin ja ovat määräysten mukaisia.

Hilti HIT-HY 270 kemiallinen ankkuri:

• Mahdollistaa useita upotusreikiä onttoon ja umpitiileen hukkaamatta kemiallista injektointimassaa.

• Se on teknisesti hyväksytty ja sitä voidaan käyttää monissa pohjamateriaaleissa, erittäin korkeissa kuormituksissa, hyvin pienillä reuna- ja välietäisyyksillä, tiilisaumoissa ja rapatuissa seinissä.

• Voit käyttää Hilti PROFIS Anchor -ankkuroinninsuunnitteluohjelmistoa ankkurointien suunnitteluun.

HILTIN MEKAANISET ANKKURIT MUURATTUUN RAKENTEESEEN

Hiltillä on myös mekaanisia ankkureita muurattuun rakenteeseen:

• Muoviankkureita kuten Hiltin HRD-järjestelmä (ETAG020:n mukaiseen ylimääräisen kiinnityksen suunnitteluun)
• Metalliankkureita kuten Hiltin HUS3-ruuvi umpitiileen

MITEN ALOITAN ANKKUROINNIN SUUNNITTELUN MUURATTUUN RAKENTEESEEN

Jos tarvitsette suunnitteluapua, voitte tehdä yhteistyötä Hiltin asiantuntevien insinöörien kanssa – ota yhteyttä paikalliseen Hilti Suomen insinööritiimiin.

• Voit myös käyttää Hilti PROFIS Anchor -suunnitteluohjelmistoa:

• Se on viimeisimpien säännösten ja määräysten mukainen.

• Sisältää laajan tiilivalikoiman (ETA-hyväksytyt ja lisäksi Hiltin testaamat tiilet).

• Voit sisällyttää suunnitelmaan työmaan testaustulokset

• Yhdistetty BIM/CAD-kirjastoomme

Voimme myös auttaa työmaatestauksessa ja pohjamateriaalien arvioinnissa, koulutus- ja verkkoseminaareilla, teknisillä tiedoilla ja dokumentaatiolla.

HILTIN TEKNINEN SUUNNITTELUPALVELU

Hiltin asiantuntevat suunnitteluinsinöörit työskentelevät asiakkaidemme kanssa kautta maailman työmaalla, verkossa ja puhelimitse. He auttavat laatimaan suunnitelman tai piirtämään sen. Pyydä lisätietoa paikalliselta Hilti Suomen insinööritiimiltä.

Jaa

Mukautamme toimintaamme tilanteen mukaan Lue uusin koronavirustiedotteemme

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä