KUINKA SAFESET HELPOTTAA RAUDOITUSTEN ASENNUSTA

Täysin hyväksytyt, turvallisemmat ja tuottavammat asennukset työmaallasi

SafeSet system for installing rebar connections with HIT-RE 500 V3 epoxy mortar

Safe-Set on Hiltin järjestelmä ankkurien ja jälkiasennettujen harjateräsliitosten kiinnitykseen.
SafeSet auttaa varmistamaan, että ankkurit kestävät suurimmat kuormitusarvot turvallisesti, minimoiden ankkurin rikkoutumisen riskiä. Se on suunniteltu nopeuttamaan ankkurien ja harjateräsliitosten asennusta ja tekemään niistä turvallisempia ja luotettavampia.
Kaikilla SafeSet-komponenteilla on kansainväliset hyväksynnät ja ne toimivat saumattomasti yhtenä järjestelmänä.

KYSY INSINÖÖRILTÄ

KUINKA SAFESET HELPOTTAA ANKKURIEN JA RAUDOITUSTEN ASENNUSTA

Äärimmäisen luotettava

SafeSet-komponentit toimivat intuitiivisesti järjestelmänä mahdollisten virheiden vähentämiseksi asennustöiden aikana.

SafeSet lisää luotettavuutta ja turvallisuutta vähentämällä työvaiheita, jotka vaikuttavat haittaavasti ankkurien ja raudoitusten suorituskykyyn.

Ensiluokkaisen tuottava

SafeSet-järjestelmäratkaisu on helppokäyttöinen ja sen ansiosta asennusprosessi on nopeampaa. Se poistaa aikaa vievimmät työvaiheet, kuten reikien puhdistuksen, jolloin asennukset voidaan tehdä puolet lyhyemmässä ajassa verrattuna perinteisiin menetelmiin .

Täysin hyväksytty

Innovatiivisesti suunnitellut ja tiukasti testatut SafeSet-järjestelmät ovat saavuttaneet kansainväliset hyväksynnät maineikkailta ulkopuolisilta tarkastuslaitoksilta.

KATSO VIDEO

TUTUSTU SAFESET-RATKAISUIHIMME ANKKURIEN JA RAUDOITUSTEN KIINNITTÄMISEEN

ANKKURIRATKAISUT

SafeSet tekee ankkurien asennuksesta turvallisempaa ja tuottavampaa

Lue lisää

RAUDOITUSRATKAISUT

SafeSetin ansiosta harjaterästen asennus on turvallisempaa ja tuottavampaa

Lue lisää

HILTI PROFIS -OHJELMISTO

Suunnittele turvallisempia ja luotettavampia ankkurointiratkaisuja entistä tehokkaammin

Lue lisää

HYÖDYNNÄ SAFESET-JÄRJESTELMÄN TARJOAMAT EDUT

Jaa