HIT-Z -huippusuorituskykyinen ankkuritanko

Täysin hyväksytyt, turvallisemmat ja tuottavammat asennukset työmaallasi

Anchor installation with SafeSet system

Safe-Set on Hiltin järjestelmä ankkurien ja jälkiasennettujen harjateräsliitosten kiinnitykseen.
SafeSet is the Hilti system for setting anchors and post-installed rebar connections.SafeSet auttaa varmistamaan, että ankkurit kestävät suurimmat kuormitusarvot turvallisesti, minimoiden ankkurin pettämisen riskiä. Se on suunniteltu nopeuttamaan ankkurien ja harjateräsliitosten asennusta ja tekemään niistä turvallisempia ja luotettavampia. Kaikilla SafeSet-komponenteilla on kansainväliset hyväksynnät ja ne toimivat saumattomasti yhtenä järjestelmänä.

Lue lisää SafeSet -järjestelmästä tästä

KYSY INSINÖÖRILTÄ

ISKUPORATUT REIÄT

AUTOMAATTINEN PUHDISTUS

Vähennä ylimääräiset työvaiheet onteloporanterien ansiosta

Puhdista reiät samaan aikaan kun poraat TE-CD- (SDS-Plus) tai TE-YD- (SDS-Max) onteloporanterillämme liitettynä VC 20/40 betonipölyn poistojärjestelmäämme. Näin vähennät kuusi manuaalista työvaihetta pölyn poistuessa automaattisesti.

Poraa vain reikä, lisää injektiomassa ja kiinnitä ankkuri.

EI PUHDISTUSTARVETTA

Lisää injektiomassa ja kiinnitä ankkuri.

Reikää ei tarvitsee puhdistaa.
Aloita poraus, lisää HIT-HY 200 -injektiomassa ja kiinnitä HIT-Z -ankkuri.

Sen kartiomainen kierreosa toimii vääntömomenttiohjatun kemiallisen ankkurin tavoin. HIT-Z -ankkuritankojen muodon ansiosta reikää ei tarvitse puhdistaa käytettäessä yhdessä HIT-HZ 20:n kanssa.

SafeSet-menetelmä vs. perinteinen menetelmä

1 / 2
Automaattinen puhdistus onteloporanterällämme

2 / 2
Parempi luotettavuus HIT-Z -ankkuritangon ansiosta

TIMANTTIPORATUT REIÄT

SÄÄSTÄ AIKAA JA SAAVUTA PAREMPI TARTUNTALUJUUS

Paranna tartuntalujuutta karhennustyökalullamme

Hilti TE-YRT -karhennustyökalu on tarkoitettu timanttiporattujen reikien karhennukseen, jolloin saavutetaan tarvittava tartuntalujuus  epoksimassan ja betonin välillä.

Se nostaa tartuntalujuuden timanttiporatuissa rei’issä samalle tasolle kuin iskuporatuissa rei’issä ja laskee Eurokoodin edellyttämän minimiankkurointipituuden laajennuskertoimen 2:sta 1.0:een.

Karhennustyökalu yhdessä HIT-RE 500 V3:n kanssa tuo 30 % ajansäästön timanttiporatuissa rei’issä vähentämällä puhdistukseen kuluvaa aikaa.

Timanttiporattu reikä karhennuksella ja ilman

Porauksesta asennukseen

SAFESET-JÄRJESTELMÄ

Helpompi, turvallisempi ja luotettavampi tapa asentaa ankkureita ja jälkiasennettuja harjateräsliitoksia. Riippumatta suosimastasi poraustekniikasta, Hilti tarjoaa sinulle oikean SafeSet -ratkaisun.

Lue lisää

HARJATERÄSRATKAISUT

SafeSet tekee harjaterästen asennuksesta turvallisempaa ja tuottavampaa

Lue lisää

HILTI PROFIS -OHJELMISTO

Suunnittele turvallisempia ja luotettavampia ankkurointiratkaisuja entistä tehokkaammin

Lue lisää

HYÖDYNNÄ SAFESET-JÄRJESTELMÄN TARJOAMAT EDUT

Jaa