SafeSet-järjestelmä harjateräsliitosten asennukseen HIT-RE 500 V3 -epoksimassalla

KUINKA SAFESET HELPOTTAA JÄLKIKIINNITTEISTEN HARJATERÄSTEN ASENNUSTA

Turvallinen, tuottava ja hyväksytty ratkaisu

Mikä on SafeSet?

SafeSet on Hiltin järjestelmä ankkurien ja jälkiasennettujen harjateräsliitosten asennukseen

SafeSet auttaa varmistamaan, että ankkurit kestävät suurimmat kuormitusarvot turvallisesti, minimoiden ankkurin pettämisen riskiä. Järjestelmä on suunniteltu nopeuttamaan ankkurien ja harjateräsliitosten asennusta ja tekemään niistä turvallisempia ja luotettavampia.

Kaikilla SafeSet-komponenteilla on kansainväliset hyväksynnät ja ne toimivat saumattomasti yhtenä järjestelmänä.

Äärimmäisen luotettava

SafeSet-komponentit toimivat intuitiivisesti järjestelmänä mahdollisten virheiden vähentämiseksi asennustöiden aikana. SafeSet lisää luotettavuutta ja turvallisuutta vähentämällä työvaiheita, jotka vaikuttavat haittaavasti ankkurien ja raudoitusten suorituskykyyn.

Ensiluokkaisen tuottava

SafeSet-järjestelmäratkaisu on helppokäyttöinen ja sen ansiosta asennusprosessi on nopeampaa. Se poistaa aikaa vievimmät työvaiheet, kuten reikien puhdistuksen, jolloin asennukset voidaan tehdä puolet lyhyemmässä ajassa verrattuna perinteisiin menetelmiin.

Täysin hyväksytty

Innovatiivisesti suunnitellut ja tiukasti testatut SafeSet-järjestelmät ovat saavuttaneet kansainväliset hyväksynnät maineikkailta ulkopuolisilta tarkastuslaitoksilta.

KYSY INSINÖÖRILTÄ

  • Lue lisää, kuinka jälkiasennettavan raudoituksen suunnittelu ja päivitetty PROFIS Rebar -ohjelmistomme auttavat optimoimaan jälkiasennetut harjateräsprojektisi

    HILTI INSINÖÖRIPALVELUT 0207 999 200

UUSI PORAVASARA TE 70-ATC/AVR

Hiltin ehdottomasti tehokkain SDS MAX -poravasara

Hiltin ehdottomasti tehokkain SDS MAX -vasara

Hiltin uusi TE 70-ATC/AVR poravasara tarjoaa 40 % / 25 % paremman suorituskyvyn poraus- ja piikkaussovelluksissa verrattuna edeltäviin TE 70-ATC/AVR ja TE 80-ATC/AVR -malleihin. 

TE 70-ATC/AVR poravasara tarjoaa erinomaisen tehon harjaterästen asennuksessa sekä muissa sarjasovelluksissa: 

  • Hiiliharjattoman moottorin ansiosta TE 70-AVR/ATC:lla on 25 % pidempi käyttöikä ja erinomainen suoritusteho.
  • Irrotettava virtajohto mahdollistaa vaurioituneen/rikkoutuneen johdon nopean ja helpon vaihdon työmaalla.
  • Aktiivinen momentinrajoitin (ATC) lisää käyttäjän turvallisuutta estäen työkalun rungon kontrolloimattoman kierron sen osuessa raudoitukseen tai muuhun piilossa olevaan materiaaliin.  
  • Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – auttaa lisäämään päivittäistä tuottavuutta. 
  • Lisävarusteena saatava DRS-Y -pölynpoistojärjestelmä kerää jopa 95 % syntyvästä pölystä. 
  • 2 vuoden kuluton aika takaa TE 70-ATC/AVR:lle ilmaiset huollot kahden vuoden ajalta.

HARJATERÄSASENNUSTEN VALLANKUMOUS

Valitse sovellukseesi sopiva poravasara

UUSI

Johdollinen TE 70-ATC/AVR  SDS MAX -poravasara

Johdollinen TE 70-ATC/AVR SDS MAX -poravasara

Huippusuorituskykyinen 

SDS Max (TE-Y) poravasara sarjaporaukseen ja raskaaseen betonin piikkaukseen.

Tutustu
Johdollinen TE 60-ATC/AVR  SDS MAX  -poravasara

Johdollinen TE 60-ATC/AVR SDS MAX -poravasara

Hyvän teho-painosuhteen omaava

SDS max (TE-Y) poravasara monipuolisiin käyttökohteisiin kuten keskiraskaaseen piikkaukseen ja poraukseen.

Tutustu
TE 60-A36 SDS MAX  -akkuporavasara

TE 60-A36 SDS MAX -akkuporavasara

Joustavan liikkuvuuden ja johdollisen työkalun

Suorituskyvyn omaava  SDS Max (TE-Y) akkuporavasara monipuolisiin käyttökohteisiin, kuten harjaterässovelluksiin, kuten keskiraskaaseen piikkaukseen ja poraukseen.

Tutustu
Johdollinen TE 50-AVR SDS MAX  -poravasara

Johdollinen TE 50-AVR SDS MAX -poravasara

Kevyt ja ergonominen

Kompakti SDS Max (TE-Y) -poravasara betonin poraukseen ja piikkaukseen.

Tutustu
TE 30-A36 SDS PLUS Akkuporavasara

TE 30-A36 SDS PLUS Akkuporavasara

Liikkuvuutta ja työskentelyaikaa

Huippusuorituskykyinen SDS Plus -akkuporavasara poraukseen ja betonin korjaavaan piikkaukseen.

Tutustu
Johdollinen TE 30-AVR SDS PLUS -poravasara

Johdollinen TE 30-AVR SDS PLUS -poravasara

Äärimmäistä SDS PLUS -suorituskykyä

Huippusuorituskykyinen SDS Plus poravasara poraukseen ja betonin korjaavaan piikkaukseen.

Tutustu

EI PUHDISTUSTARVETTA

Poista ylimääräiset työvaiheet onteloporanterillä.

Poista ylimääräiset työvaiheet onteloporanterillä.

Puhdista reiät samaan aikaan kun poraat TE-CD- (SDS-Plus) tai  TE-YD- (SDS-Max) onteloporanterillämme liitettynä VC 20/40 betonipölyn poistojärjestelmäämme. Näin vähennät kuusi manuaalista työvaihetta pölyn poistuessa automaattisesti. 

Poraa vain reikä, lisää injektiomassa ja kiinnitä ankkuri.

Tutustu kattavaan onteloporanterien valikoimaamme

Uusi RE 500 V4 on täällä!

Laajasta kemiallisten ankkureiden valikoimastamme löydät aina sopivan ratkaisun kaikkiin jälkiasennettaviin harjateräskiinnityksiin!

Hiltin kemiallisten ankkurien valikoima kattaa kaikki jälkiasennetut harjaterässovellukset kaikilla työmailla!

Uusi RE 500 v4 kemiallinen ankkurointimassa on täydellinen valinta jälkikäteen asennettaviin harjateräskiinnityksiin:

  • Uusi Laajennettu ETA-hyväksyntä mahdollistaa hyvin erilaisten harjaterästen asentamisen.
  • Erittäin syvät upotussyvyydet, vedenalaiset asennukset tai muuten erittäin korkeat vaatimukset, RE 500 v4 on oikea valinta.
  • Optimoidun mitoituksen avulla saavutetaan helposti 10% pienempi poraussyvyys, mikä vähentää massamenekkiä ja helpottaa asennusta.
  • RE 500 v4 massalla on myös ETA-hyväksynnässä 100 vuoden käyttöikä, mikä takaa soveltuvuuden myös kaikkein vaativimpiin betonirakenteisiin.
  • RE 500 v4 täyttää kaikki edeltäjän RE 500v3 vaatimukset ja tuo vielä paljon lisää ominaisuuksia.

UUSI RE 500 V4 KEMIALLINEN MASSA

SafeSet-ratkaisut harjaterässovelluksiin

UUSI

RE 500 V4

Uusi RE 500 v4 kemiallinen ankkurointimassa on täydellinen valinta jälkikäteen asennettaviin harjateräskiinnityksiin: Uusi Laajennettu ETA-hyväksyntä mahdollistaa hyvin erilaisten harjaterästen asentamisen.

Tutustu
HIT-HY 200-R V3

HIT-HY 200-R V3

Kemiallinen ankkurimassa 

Huippusuorituskykyinen injektiomassa, jolla on hyväksynnät jälkiasennettaviin harjateräsliitoksiin ja raskaaseen ankkurointiin.

Tutustu
HDE 500-A22

HDE 500-A22


Akkupuristin

Akkutoiminen ankkurimassan puristin.

Tutustu
Onteloterät

Onteloterät

Hiltin onteloporanterät betonin lähes pölyttömään poraamiseen.

Tutustu valikoimaamme
Imurit

Imurit

Märkä- ja kuivakäyttöön tarkoitetut johdolliset pölynimurit, jotka auttavat pitämään työmaan puhtaana ja pölyttömänä.

Tutustu valikoimaamme

HILTI PROFIS REBAR -SUUNNITTELUOHJELMISTO

Jälkiasennettavan raudoituksen helppo ja nopea suunnittelu

Hilti PROFIS Rebar -suunnitteluohjelmiston avulla suunnittelet laajan valikoiman raudoitussovelluksia ja voit:

  • Käsitellä suuria laskentamääriä
  • Suunnitella lyhyemmillä ankkurointipituuksilla käyttäen Hiltin suunnittelumenetelmiä ja kemiallisia liimoja
  • Suunnitella Eurokoodin 2 mukaisesti
  • Luoda suoran yhteyden Hilti BIM/CAD -kirjastoon – sisältää kaikkien Hiltin raudoitustuotteiden 2D- ja 3D-mallit ja niiden tekniset tiedot
  • Integroitua suoraan AutoCAD®- ja Revit®-suunnitteluohjelmistoon
  • Laatia nopeasti yksityiskohtaisia teknisiä raportteja - mukaan lukien hyväksynnät, tuotetiedot ja suunnittelumenetelmät
HILTI PROFIS REBAR -SUUNNITTELUOHJELMISTO

Jaa