ESIASENNETTUJEN ANKKURIKISKOJEN ASENNUS

Betoni kestää suuren kuormituksen

Hilti HAC cast-in anchor channels
Hilti HAC cast-in anchor channels

Hiltin HAC-ankkurikisko on uuden sukupolven esiasennettu ankkurijärjestelmä, jota käytetään betonirakenteissa kuormitusten luotettavaan siirtoon.

• Tuote mahdollistaa kuorman tasaisemman jakautumisen, helpomman asennuksen ja sitä on saatavilla eri pituuksina.

• Innovatiivinen V-muoto takaa kuorman tasaisen jakautumisen kiskoprofiiliin ja estää ilmataskujen ja betonihuokosten syntymistä kiskon alapuolelle.

• Suojaava vaahtotäyte (LDPE) ja päätylaput tiivistävät kiskon tehokkaasti ja estävät betonin tunkeutumisen kiskon sisälle. Päätylapuista on myös apua, kun käyttäjä asentaa t-pultit turvalliseen asentoon siirtymään kiskon päähän nähden.

• Vaahtotäytteessä on repäistävä liuska nopeaa irrotusta varten, mikä takaa galvanoinnin eheyden ja korkean laadun (ruuvitalttojen, vasaroiden ja kaasupoltinten käytön aiheuttama galvanoinnin vaurioituminen vältetään).

• Samat t-pultit sopivat kaikkiin Hilti-kiskoihin HAC-40 - HAC-70.

• HAC-30 on suunniteltu modulaariseen Hilti MQ -kiskojärjestelmään sopivaksi. MQ-kiskojärjestelmä voidaan asentaa suoraan HAC-30-kiskoihin. Vältetään ylimääräisten jatkomuttereiden käyttö ja siihen kuluva työaika.

• Hilti HAC -ankkurikiskoja valmistetaan viitenä eri perusprofiilina enintään 5800 mm (19 jalkaa) pituuksiin saakka.

ESIASENNETTU HILTI HAC -VALUKISKO – MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS

Hilti HAC -valukisko noudattaa edistyneimpiä säännöksiä ja määräyksiä.

Yhdysvaltojen säännöstöt ja määräykset:

• Hyväksytty tehokkuus kaikkiin suuntiin, ESR-3520, mukaan lukien pitkittäiskuormat ja 3D seisminen.

• Ensimmäinen ICC-ES-raportti ankkurikiskojärjestelmiin kaikkiin kuormitussuuntiin ja seismisen suunnittelun luokille A-F.

• AC232:n mukaisesti uusinta kehitystä edustava standardi esiasennetulle kiskorakenteelle.

• Kaikki Hilti-koot HAC-40 - HAC-70 on hyväksytty seismiseen kuormitukseen.

• Valittavana kaksi hyväksyttyä menetelmää pitkittäiskanavan akselin suuntaan vaikuttavien leikkauskuormitusten siirtoon.

• Kattaa normaalipainoisen betonin, kevytbetonin ja hiekasta valmistetun kevytbetonin.

• Kansainvälisten rakennusmääräyksien (IBC) 2015, 2012, 2009 ja 2006 mukainen

• Kansainvälisten asuinrakennusmääräyksien (IRC) 2015, 2012, 2009 ja 2006 mukainen

• Abu Dhabin kansainvälisten rakennusmääräyksien (ADIBC) mukainen

Eurooppalaiset säännöstöt ja määräykset:

• Eurooppalaisen teknisen arvioinnin hyväksymä.

• Täyttää EOTA:n TR047-raportin vaatimukset, alan viimeisimmän suunnittelumääräyksen EN 1992-4 mukainen.

• Hyväksytty staattiseen ja kvasistaattiseen 2D-kuormitukseen, väsytyskuormitukseen ja tulelle altistumiseen.

ANKKURIKISKOJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

Jos tarvitsette suunnitteluapua, voitte työskennellä Hiltin asiantuntevien insinöörien kanssa – ota yhteyttä paikalliseen Hilti-tiimiin.

Voitte myös käyttää ankkurikiskojen Hilti PROFIS -suunnitteluohjelmistoa, joka

• Mahdollistaa suunnittelun Hiltin suunnittelumenetelmällä kansainvälisen säännöstön kattavien sovellusten luomiseksi tai suunnitelman valitsemisen kansainvälisen säännöstön mukaan.

• Sisältää mekaanisia ja kemiallisia ankkureita.

• Sisältää valettavia ja jälkiasenteisia ankkureita.

• Yhdistetty BIM/CAD-kirjastoomme

LATAA TÄSTÄ

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa