KÄSIKAITEIDEN JA SUOJAKAITEIDEN KIINNITTÄMINEN

Ankkurointi tilanteissa, kun reunaan on lyhyt etäisyys

Hilti HUS H3 anchor

Hilti tarjoaa suuren valikoiman jälkiasenteisia ankkurointiratkaisuja.

Tämä kattaa Hiltin HUS3-ankkurin, joka on helppokäyttöinen ahtaissa tiloissa ja lisää asennuspaikan tuottavuutta ja turvallisuutta.

Voimme myös tukea ankkurointiprojektiasi Hiltin insinööripalveluilla. Niihin sisältyvät suunnittelu, suunnitteluohjelmistot, työmaatestaus ja konsultointi, koulutus, tekniset tiedot ja dokumentaatio.

MITÄ ANKKURIJÄRJESTELMÄÄ KÄYTTÄÄ KÄSIKAITEISIIN JA SUOJAKAITEISIIN

Testaamme ankkurijärjestelmämme tarkoin nähdäksemme, miten luotettavia ne ovat lyhyellä reunaetäisyydellä. Ne ovat kaikki säännösten ja määräysten mukaisia.

ANKKUROINTUIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU KÄSIKAITEISIIN JA SUOJAKAITEISIIN

Jos tarvitsette suunnitteluapua, voitte tehdä yhteistyötä Hiltin asiantuntevien insinöörien kanssa – ota yhteyttä paikalliseen Hilti tiimiin ja pyydä lisätietoa.

Voit vaihtoehtoisesti käyttää Hilti PROFIS Anchor- ja Hilti PROFIS 3 -suunnitteluohjelmistoa:

• Se on viimeisimpien säännösten ja määräysten mukainen.

• Sisältää paikoilleen valettAVIA, mekaanisia ja kemiallisia ankkureita.

 BIM/CAD-kirjastoomme

LATAA TÄSTÄ

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa